您选择的产品已被添加至购物车

偏振分光镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
宽带偏振分光棱镜 宽带偏振分光棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供可视及NIR覆膜选择
  • 500:1 消光比
  • 防反射覆膜,实现每个表面的反射率<0.5%
宽带偏振平板分光器 宽带偏振平板分光器
  • 线栅技术
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高温环境的理想选择
激光谱线高能量偏振立方分光镜 激光谱线高能量偏振立方分光镜
  • 接触式接合,可提高损伤阈值
  • P偏振光的透射率大于96%
  • 高消光比,比率大于1,000:1
激光偏振分光棱镜 激光偏振分光棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为常用二极管、气体和固定状态的激光设计
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高消光比
横向位移分光镜 横向位移分光镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供可见光和近红外镀膜型号
  • 帮助简化工作台布局
  • 将入射光束分为两束位移的平行光束
金属线栅偏振分光镜 金属线栅偏振分光镜
  • 即使在大入射角范围内依旧可实现高对比度
  • 即使在大入射角范围内依旧可实现低色差
  • 非准直光源应用的理想之选
激光谱线偏振分光平片 激光谱线偏振分光平片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 45°入射角
  • 反射 S 偏振光,透过 P 偏振光
  • 可用于 Nd:YAG 谐波和 HeNe 波长

偏振分光棱镜可将非偏振光分为两个偏振部分。偏振分光棱镜是一种利用偏振状态,而不是波长或光线强度来进行光线分割的分光镜。偏振分光棱镜常用于半导体或光子学仪器,旨在同时实现P偏振光透射和S偏振光反射。偏振分光镜一般是针对 0° 或 45° 入射角和 90° 光束距离而使用的,但这取决于其形状。

爱特蒙特光学提供各种形状的偏振分光镜,包括平板、立方体或横向位移。爱特蒙特光学提供了各种尺寸的平板分光镜,以便能够在配合紫外线、可见光或红外线波长使用时达到最佳性能。正方体分光镜非常适合用于那些需要耐用性或简易安装或系统整合等特性的应用。横向位移分光镜的功能包括将入射光束分为两个平行位移的光束。偏振分光镜适用于常见激光波长或波长范围。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号