您选择的产品已被添加至购物车

偏振片配套的光机械元件

定制
及批量生产

了解详情

偏振镜调整设备 偏振镜调整设备
  • 可选粗调和细调版本/li>
  • 铝合金结构,黑色阳极氧化
可旋转光学件安装座 可旋转光学件安装座
C接口滤光片/偏振片固定器 C接口滤光片/偏振片固定器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 本款固定器可安装矩形光学组件或圆形光学组件
  • 完整的固定器包含一个外壳和一个光学件固定座
  • 提供M6或¼-20螺孔,以进行接杆安装
C、S 和 T 接口偏振片固定器 C、S 和 T 接口偏振片固定器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将偏振片集成到 C、S 或 T 接口系统中
  • 偏振片最多可在固定器内旋转 90°
  • 设计用于固定直径 12.5、20、25 或 50mm 的偏振片
  • 可用于安装 12.5 和 25mm 方形偏振片的适配器
旋转调整架 旋转调整架
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 光学装置360°连续旋转
  • 中心线高度为25.4mm
  • 刻度为5°
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号