- 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
- 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
- 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
- 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
- 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器而设计
- 分光比为 90:10、70:30 以及 50:50 (R:T)
- 受控的反射和透射 GDD
- 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
- 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
- 采用 UV 熔融石英基片
平板分光器是一种常用于生命科学或激光应用的分光镜。平板分光器被用来将入射光分割到两个不同的元件。在成45° 入射角时,到达平板分光器的一部分光线将被透射,而另一部分则会被反射。
爱特蒙特光学提供各种分光镜,包括专为紫外线 (UV)、可见光或红外线 (IR) 应用而设计的平板分光器。紫外线 (UV) 平板分光片非常适合用于荧光成像、法医学或光谱学等方面。红外 (IR) 平板分光器则是专为各种带宽红外 (IR) 应用设计的。波尔卡圆点式分光器具有非角度敏感特性,因此非常适合用于紫外线 (UV) 和中红外线 (MWIR) 等方面。薄膜分光器采用硝化纤维薄膜为制作材料,因此具有超强抵抗机械冲击或气候变化的能力。激光平板分光镜具有高损坏阈值,所以其非常适合用于各种条件最为严苛的激光应用。激光线平板分光器能够满足多个广泛采用的激光波长。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号