您选择的产品已被添加至购物车

平凸 (PCX) 激光透镜

定制
及批量生产

了解详情

 超快薄型平凸 (PCX) 透镜 超快薄型平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 超薄中心厚度可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 特别适合超快和激光光学应用
  • UV 或 IR 级熔融石英基片
TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses	薄熔融石英平凸 (PCX) 激光透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 超薄中心厚度
  • UV 或 IR 熔融石英基片
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
激光级平凸(PCX)透镜 激光级平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 保证激光损伤阈值
  • 10-5 表面质量
  • λ/10 表面精度
405nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜 405nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供532nm, 633nm, 1064nm, 和1550nmV型镀膜
405nm  镀激光线膜的平凸(PCX)镜片 405nm 镀激光线膜的平凸(PCX)镜片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
532nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜 532nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供405nm, 633nm, 1064nm, 和1550nmV型镀膜
532nm激光线平凸(PCX)镜片 532nm激光线平凸(PCX)镜片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
633nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜 633nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供405nm, 532nm, 1064nm, 和1550nmV型镀膜
633nm 激光线平凸(PCX)镜片 633nm 激光线平凸(PCX)镜片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
785nm 激光线平凸(PCX)镜片 785nm 激光线平凸(PCX)镜片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
1064nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜 1064nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供405nm, 532nm, 633nm, 和1550nmV型镀膜
1064nm激光线平凸(PCX)镜片 1064nm激光线平凸(PCX)镜片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
1550nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜 1550nm 激光线镀膜熔融石英平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 设计波长反射率<0.25%
  • 镀膜可用于二极管,氦氖和Nd:YAG激光源
  • 可选多种直径尺寸和焦距
  • 提供405nm, 532nm, 633nm, 和1064nmV型镀膜
1550nm 激光线用平凸(PCX)镀膜 1550nm 激光线用平凸(PCX)镀膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses λ/20 平凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • λ/20 表面精度
  • 可提供无镀膜或各种 Nd:YAG 激光镀膜选项
  • 包含干涉图和已测量几何公差结果的完整数据包
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses 硒化锌 (ZnSe) 平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
  • 优质等级的硒化锌材料
  • 无镀膜或宽带抗反射镀膜选项
YAG-BBAR镀膜消色差透镜 YAG-BBAR镀膜消色差透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化为532和1064nm波长的光线提供小于0.25%的绝对反射率
  • 为500 - 1100nm波长的光线提供卓越的宽带透射率
  • 低成本替代空气间隔聚焦双合透镜
YAG-BBAR 镀膜平凸透镜 YAG-BBAR 镀膜平凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化为532nm和1064nm波长的光线提供R<0.25%的反射值
  • 经增透镀膜,可为500 - 1100nm波长范围的光线每单个表面提供<1.0%的表面反射值
  • 设计用于以0°入射角入射
  • 多种镀膜选择: 无镀膜, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR IIVIS-EXT
YAG-BBAR 镀膜双凸透镜 YAG-BBAR 镀膜双凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
紫外熔融石英平凸透镜(PCX)- YAG-BBAR镀膜 紫外熔融石英平凸透镜(PCX)- YAG-BBAR镀膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
微型平凸 (PCX) 透镜 微型平凸 (PCX) 透镜
  • 直径小至 1 mm
  • 焦距较短适用于集成到紧凑型设备中
  • 可选择宽带增透膜窗口片
YAG-BBAR 镀膜平凹透镜(PCV) YAG-BBAR 镀膜平凹透镜(PCV)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
785nm 激光线镀膜熔融石英平凸透镜(PCX) 785nm 激光线镀膜熔融石英平凸透镜(PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 785nm 处反射率 <0.25%
  • 5 - 50mm 直径可选
  • 10 - 250mm有效焦距(EFL)可选
  • 提供 405nm,532nm, 1064nm以及 1550nm V 型增透镀膜等多种镀膜选择
980nm激光线平凸(PCX)镜片 980nm激光线平凸(PCX)镜片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

激光光学元件

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号