- 具有适用于光束扩束或投影应用的负焦距
- 200 - 2200nm 的波长范围
- 提供受欢迎的紫外线抗反射镀膜选件
- 用于光束扩展或光投影应用的负焦距
- 研究级别的合成熔融石英基底
- 在1064纳米处反射率<0.25% 以用于Nd:YAG和光纤激光应用
- 另有无镀膜和 BBAR 镀膜版本 可选
- 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
- 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
- 无镀膜或BBAR镀膜选项
- 请注意: 包装方式可能有改变
平凹镜片适用于光束扩展、光线投影,或用于扩大光学系统的焦距。 平凹镜片有一面是凹面,是一种焦距为负的透镜。 平凹镜片应将平面的那一面朝向要处理的焦平面。 因此,平凹镜片适合用于各种应用或工业。
爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种平凹镜片。 爱特蒙特光学提供具有各种增透膜的平凹镜片。 增透膜能够优化紫外光、可见光或红外光谱的光通量。 爱特蒙特光学的增透膜选项包括UV-AR、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I或NIR II。 增透膜平凹镜片是专为0° 入射角而设的。 另外,爱特蒙特光学也提供采用UV熔融石英基片的平凹镜片,能够在紫外线光谱中实现更高性能。 UV熔融石英基片则适用于紫外光成像或激光应用。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号