您选择的产品已被添加至购物车

Pixelink® 相机

定制
及批量生产

了解详情

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE 相机
  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 700万至2400万像素的索尼第四代 Pregius S 传感器
  • 与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容
Pixelink® M 系列显微镜相机 Pixelink® M 系列显微镜相机
  • 高达 2000 万像素的高分辨率传感器
  • 包含 Pixelink® 拍摄软件
  • 紧凑型
  • 可选的三级 μScope 显微镜软件
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机
  • M12 S 接口板级相机
  • 无缝集成液态镜头
  • 一键自动对焦,高速焦点移动
PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机 PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机
  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) PixeLINK® USB 3.0相机
  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号