您选择的产品已被添加至购物车

Olympus 物镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter

Olympus 物镜 | 查看所有

Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-LINE扩展型无限远校正物镜
最畅销产品
  • 最高 1.45 的高数值孔径 (NA)
  • 在 400 - 1000nm 范围内进行色像差修正
  • 在大 FOV 上具有均匀的图像平整度
奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜 奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜
  • 适用于亮场、暗场、DIC、荧光或偏光显微
  • UV 透射良好
  • 可选高数值孔径和油浸镜头可供选择
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus)水浸物镜 奥林巴斯(Olympus)水浸物镜
  • 水浸物镜非常适合DIC显微镜和荧光显微镜
  • 高透射系数,近红外光谱区域也可显示平面图像
  • 非常适用于组织和样本的荧光成像,如脑组织成像
  • 放大倍率从10倍到60倍
奥林巴斯(Olympus)配件 奥林巴斯(Olympus)配件
最畅销产品
  • 滤光片固定块可装直径25mm的滤光片
  • 单一端口镜筒透镜和相机适配器
  • 低自发荧光浸镜油,以用于高NA物镜
奥林巴斯(Olympus) 长工作距离 M-Plan 荧光物镜 奥林巴斯(Olympus) 长工作距离 M-Plan 荧光物镜
最畅销产品
  • 适用于亮场、DIC、荧光或偏光显微
  • 长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 平场消色差物镜 奥林巴斯(Olympus) 平场消色差物镜
  • 适用于亮野、暗野和荧光显微
  • 卓越的性价比
  • 适合初级和高级光学显微应用
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜 奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜
  • 是亮场显微的理想选择
  • 超长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
Olympus Filter Cube #86-833 预安装的荧光滤光立方体组件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 确保滤光片组合正确对齐
  • 方便地适应常见的显微镜
  • 备有各种波长可供选择
  • 另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择

Olympus 显微镜 | 查看所有

预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统 预配置的奥林巴斯(Olympus)体视显微镜系统
  • 简化SZ61SZX7显微镜的组件选择
  • 相机系统包括500万像素彩色USB 2.0相机
  • 支架系统包括球轴承支架
奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜 奥林巴斯(Olympus) SZ51和SZ61变焦立体显微镜
奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜 奥林巴斯(Olympus) SZX7变焦立体显微镜
奥林巴斯(Olympus)配件 奥林巴斯(Olympus)配件
最畅销产品
  • 滤光片固定块可装直径25mm的滤光片
  • 单一端口镜筒透镜和相机适配器
  • 低自发荧光浸镜油,以用于高NA物镜
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号