您选择的产品已被添加至购物车

中性密度 (ND) 滤光片

定制
及批量生产

了解详情

反射型中性密度滤光片 反射型中性密度滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光谱平坦
  • 性价比高
  • 可叠加获得各种光密度值
采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片 采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片
  • 光密度从 0.1 到 4.0
  • 提供 VIS 0°, NIR I 和 NIR II 镀膜选件
  • 12.5, 25, and 50mm Diameter Sizes
  • Uncoated HOYA or SCHOTT ND Filters Also Available

Hoya吸收型中性密度滤光片 Hoya吸收型中性密度滤光片
最畅销产品
VIS-NIR中性密度滤光片 VIS-NIR中性密度滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
  • 可提供0.1到3.0的光密度
  • 可组合多个滤光片以获得定制的光密度
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号