您选择的产品已被添加至购物车

中性密度滤光片

定制
及批量生产

了解详情

Hoya吸收型中性密度滤光片 Hoya吸收型中性密度滤光片
最畅销产品
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版
采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片 采用增透 (AR) 膜的 HOYA 吸收性中性密度 (ND) 滤光片
  • 光密度从 0.1 到 4.0
  • 提供 VIS 0°, NIR I 和 NIR II 镀膜选件
  • 12.5, 25, and 50mm Diameter Sizes
  • Uncoated HOYA or SCHOTT ND Filters Also Available

连续可变中性密度滤光片 连续可变中性密度滤光片
  • 连续线性调节光学密度
  • 成对使用可控制光束透射率
  • 适合用于波长介于400 - 700nm的光线
非反射中性密度滤光片 非反射中性密度滤光片
  • 阻止不需要的光反射到光源
  • 光谱曲线平坦
  • 可选可见光波段版和近红外波段版
反射型中性密度滤光片 反射型中性密度滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光谱平坦
  • 性价比高
  • 可叠加获得各种光密度值
UV–VIS 中性密度滤光片 UV–VIS 中性密度滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 250-700nm 光源的理想之选
  • 光密度从 0.3 到 3.0 不等
VIS-NIR中性密度滤光片 VIS-NIR中性密度滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
  • 可提供0.1到3.0的光密度
  • 可组合多个滤光片以获得定制的光密度

ND Filters are used to reduce transmission evenly over a range of wavelengths in a variety of applications including microscopy, imaging, or spectroscopy. ND Filters reduce the intensity of light by absorbing or reflecting an even portion of the transmitted light determined by the filter's optical density. ND Filters are available in a wide range of densities or materials that may be stacked together to increase optical density.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号