您选择的产品已被添加至购物车

Nd:YAG 激光反射镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
低成本激光反射镜 低成本激光反射镜 新产品
  • 在设计波长下反射率超过99%
  • λ/10 的表面精度
  • 卓越的性价比
激光线凹面镜 激光线凹面镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于对焦激光光线
  • 在中央波长下反射率 >99.8%
  • 采用具备优异热稳定性的熔融石英基底
Nd:YAG 激光谱线反射镜 Nd:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
低成本 Nd:YAG 多谱线反射镜 低成本 Nd:YAG 多谱线反射镜

Laser Optics<

Nd:YAG 激光反射镜经常用于利用 Nd:YAG 激光系统作为光源的光束控制应用中。这些反射镜专为与 Nd:YAG 激光系统相关的常见谐波频率而设计:1064nm、532nm、355nm 和 266nm。大多数 Nd:YAG 激光反射镜设计提供广泛的带宽,为在 Nd:YLF 中的应用提供了机会。

爱特蒙特光学提供 Nd:YAG 激光反射镜,设计用于最高反射率值,许多反射镜在设计波长下具有 99% 以上的反射率。也提供 Nd:YAG 高功率激光线反射镜、Nd:YAG IBS 涂层低损耗激光线反射镜、激光线反射镜和激光线反射镜套件。低损耗激光线反射镜被设计成具有超过 99.9% 的反射率,以最大限度地减少光学系统中的强度损失。Nd:YAG 激光线反射镜套件包括针对 Nd:YAG 激光器各种谐波频率进行优化的反射镜,是我们大学任何激光实验室的一个重要补充。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号