您选择的产品已被添加至购物车

Nanoparticle Polarizers

定制
及批量生产

了解详情

Filter
UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜 UV、VIS-NIR 和 NIR 高对比度偏光镜
  • 多个波长范围
  • 可提供 >100,000:1 对比率
  • 适合用于严苛环境
中波红外(MWIR)偏振片 中波红外(MWIR)偏振片
  • 波长范围介于1.5 – 5μm之间
  • 封装版产品更易于处理和进行系统集成
  • 采用高度耐用的钠钙硅基片
Corning Polarcor™ 玻璃偏振片 Corning Polarcor™ 玻璃偏振片
最畅销产品
  • 在 NIR 范围内具有高消光比和低插入损耗
  • 对化学、物理和热损伤具有耐受性
  • 适用于高功率应用
  • 可提供标准尺寸和定制尺寸
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. 超薄纳米粒子偏振片
  • 90 微米厚的轻质基底
  • 消光比 >10,000:1
  • 出色的耐温性、耐化学性和耐恶劣环境性
  • 提供一系列标准尺寸、镀膜以及定制选项
Featured Resources
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号