您选择的产品已被添加至购物车

多元件镜筒系统

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Multi-Element Tube System Kit 多元件镜筒系统套件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可构建基础光学系统
  • OEM、实验或原型制作的理想选择
  • 备有适用于 12mm、12.5mm 及 25mm 直径光学元件的安装选项
多元件外套管 多元件外套管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 连续的 M29 × 0.75 内螺纹,方便调整镜头间距
  • 防止多余的外部和杂散光进入系统
  • 提供各种长度以适用紧凑系统
多元件内部单片光学件安装座 多元件内部单片光学件安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 适合多种光学元件直径和厚度的安装座
  • M29 外直径螺纹能够轻松定位在外套管
  • 随附一个挡圈和一个迭尔林树脂圈
多元件内部成对光学安装座 多元件内部成对光学安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 方便构建成像系统
  • 结合镜头,创建适合广泛波长范围的特定放大倍率
  • 使用多元件套管和配件创建完整的成像系统
多元件间隔环和间隔管 多元件间隔环和间隔管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度从 0.1mm 到 60mm 不等
  • 组合不同厚度的零件打造最佳间距
  • 暗黑色表面处理以减少杂散光
多元件内光圈 多元件内光圈
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
多元件套管系统配件 多元件套管系统配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 连接环可实现与 C 接口和笼式系统的兼容
  • 挡圈套件可在恶劣环境下将光学元件固定到位
  • 空心扳手可微调间距且允许光束穿透

多元件镜筒系统旨在简化使用不同组件和附件的光学组件的原型制造,以优化设计性能。这一多功能系统可确保每个系统都能高度适应新的需求。多元件镜筒系统采用封闭的哑光双管结构,可实现轻松准确的透镜间距和较准,以及较低的内部杂散光.

爱特蒙特光学推出多元件外镜筒,确定了整个系统的长度,而内部光学支架确保光学组件之间保持适当且可调节的间距。内部单一光学支架和内部成对光学支架可确保光学组件之间保持精确的间距,是创建扩束镜或中继镜头组件的理想选择。内部支架之间的光学间距可以通过使用TECHSPEC® 多元件间隔环和镜筒定义。多元件镜筒系统支持 5.0 至 25.4mm 的光学直径,可通过适配器平板和间隔环改装成TECHSPEC® 光学笼式系统和 C 接口系统。多元件镜筒系统功能多样,是系统仪表和 OEM 应用的理想选择.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号