您选择的产品已被添加至购物车

Motorized Stages for Life Sciences

定制
及批量生产

了解详情

Zaber™电动XY显微镜载片台 Zaber™电动XY显微镜载片台
  • 100mmx120mm 或 205 x 205mm 行程
  • 100N 的中心负荷能力、2μm 可重复性以及高达 85mm/s 的速度
  • μManager 开源式显微软件支持
显微物镜纳米级调整件系统 显微物镜纳米级调整件系统
  • 运动范围为100μm
  • 1.5nm高分辨率定位
  • 可互换的快速安装适配器
用于M12镜头的压电式聚焦模块 用于M12镜头的压电式聚焦模块
  • 增加 M12镜头的对焦范围
  • 外形紧凑,26 x 26 x 25mm
  • Z 轴上行程为6毫米
Zaber™ 电动滤光片转轮 Zaber™ 电动滤光片转轮
  • 便于配置的内置控制器
  • 可互换的滤光片固定器,适用于直径为32mm(7位固定器)或25mm(10位固定器)的滤光片
  • 免费提供具高鲁棒性的软件
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号