您选择的产品已被添加至购物车

Mitutoyo Objectives

定制
及批量生产

了解详情

Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜 Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜 新产品
  • 非常适用于亮场与暗场显微镜应用
  • 工作距离长,数值孔径高
  • 平场复消色差设计
三丰(Mitutoyo) 镜筒透镜 三丰(Mitutoyo) 镜筒透镜
最畅销产品
三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜 三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜
最畅销产品
  • 工作距离长
  • 明场检测
  • 高质量平场复消色差设计
  • 整个视场的平坦成像面
三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜
  • 非常适合通过LCD玻璃进行亮场成像和基于激光的应用
  • 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
  • 补偿盖板玻璃厚度为 0.7mm 或 1.1mm
三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜
最畅销产品
  • 全新设计的M Plan NIR HR 和 M Plan UV镜头
  • M Plan NIR HR 镜头提高了分辨率
  • M Plan UV 镜头 在266nm 和550nm 进行优化
Mitutoyo 紧凑型物镜 Mitutoyo 紧凑型物镜
  • 工作距离长,因此可集成到机器视觉测量系统中
  • 尺寸小,具有出众性能
  • 工作距离长
  • 能与 C 接口相机轻松集成
三丰(Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜
  • 远场校正、平场复消色差的设计
  • 能透过3.5mm厚的玻璃来观看目标
  • 超长工作距离
  • 真空室、光学陷阱和冷原子成像
三丰(Mitutoyo) 远心镜头以及紧凑型镜头 三丰(Mitutoyo) 远心镜头以及紧凑型镜头
  • 工作距离长,可用在机器视觉测量系统上
  • 紧凑设计,齐焦距离长,安装简单
  • 可选镜筒与C接口相机配合使用
  • 铝合金外壳
三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU) 三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU)
最畅销产品
  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径
用于三丰(Mitutoyo)物镜的配件和适配器 用于三丰(Mitutoyo)物镜的配件和适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 相机加长套管支持与C接口相机的集成
  • 适配器可实现MT-1和MT-2管透镜的轻松集成
  • 与C接口或带RMS螺纹的组件连接
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号