您选择的产品已被添加至购物车

显微镜靶

定制
及批量生产

了解详情

高分辨率显微镜载玻片靶 高分辨率显微镜载玻片靶 新产品
  • 小图案尺寸 - 100nm 和 3300 lp/mm
  • 采用高精度电子束光刻技术制作
  • 负片图案设计
同心圆分划板透射分划板 同心圆分划板透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Concentric Circle Pattern
  • B270 Substrate
十字测微尺透射分划板 十字测微尺透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • 5 or 10mm Scale
  • 1.5mm Thickness
十字分叉线透射分划板 十字分叉线透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Crossline Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Versions
水平测微尺透射分划板 水平测微尺透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1, 5, or 10mm Scale Versions
  • 0.1 or 0.5 Inch Scale Versions
指示栅格透射分划板 指示栅格透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Indexed Grid Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Reticles
网状栅格透射分划板 网状栅格透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • Net Grid Squares over Entire Field
  • 19 or 21mm Diameter Versions
量角器透射分划板 量角器透射分划板
  • Designed for 1X Objective Power
  • 1 Degree Increments with Every 10 Degrees Labeled
  • Total Pattern Over a 10mm Diameter
定标镜台测微分划板 定标镜台测微分划板
  • Features a Series of "H" Shaped Fiducial Images
  • Image Sizes from 0.1 to 20mm
  • Available with NIST Traceable Data
台式测微尺 台式测微尺
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

显微镜靶在成像和显微镜应用中测量系统的精度和性能。显微镜靶提供测量功能,使用各种图案,例如朗奇 (Ronchi) 或星图案,来测量系统的分辨率。虽然大多数靶是为机器视觉而设计的,但显微镜靶是真正为显微镜测量需求和应用而设计的。

爱特蒙特光学为畸变测试提供高分辨率显微镜测试板。高分辨率测试板为高倍率显微镜系统而设计,其形状可方便地适用于标准显微镜载玻片的尺寸。测试板也可以安装在载玻片中.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号