您选择的产品已被添加至购物车

显微镜物镜

定制
及批量生产

了解详情

三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜
最畅销产品
  • 全新设计的M Plan NIR HR 和 M Plan UV镜头
  • M Plan NIR HR 镜头提高了分辨率
  • M Plan UV 镜头 在266nm 和550nm 进行优化
三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜 三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜
最畅销产品
  • 工作距离长
  • 明场检测
  • 高质量平场复消色差设计
  • 整个视场的平坦成像面
ReflX® 反射物镜 ReflX® 反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
  • 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
  • 主动对准,以获得最佳性能
  • 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
  • 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX® 物镜 可供选择 
高品质ReflX®反射物镜 高品质ReflX®反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx® 物镜 可供选择
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus 多焦点物镜
  • 沿着光轴将激光聚焦到1、2或4个焦点上
  • 数值孔径可选 0.38 或 0.80
  • 针对 515/1030Nm 和 1064nm 激光器的消球差设计
  • 另有 AdlOptica aplanoXX 消球差物镜 可选
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX Aplan 物镜
  • 消球差光学设计
  • 针对小光斑尺寸的高数值孔径
  • 用于 800 和 1030nm 的设计、焦深可达4mm
  • 另有 AdlOptica foXXus 多焦点物镜 可供选择
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号