- 高达1/1.8",S接口镜头
- 高达500万像素,2.8μm像素大小的传感器
- 液体镜头提供快速自动对焦
- 6毫米至16毫米的焦距
- 高达½英寸,S接口镜头
- 高达500万像素,1.4µm像素大小的传感器
- 为近距离拍摄而优化的高分辨率板级相机镜头
- 2毫米至25毫米焦距
- 另有 加固型设计 可供选择
- 高达1 ∕ 1.8",C接口,S接口镜头
- 高达1200万像素,1.85µm像素大小的传感器
- 我们的UC系列镜头的仪表(UCi)版本,具有精简的机械设计和固定光圈
- 4毫米到35毫米的焦距
- 高达1/2",C接口镜头
- 高达130万像素,5μm像素大小的传感器
- 板级相机镜头针对长工作距离和无限共轭进行了优化
- 3.6毫米至8毫米焦距
- 高达1/2",S接口镜头
- 高达40万像素,8.3μm像素大小的传感器
- 板级相机镜头针对短工作距离和有限共轭进行了优化
- 6毫米至25毫米的焦距
- 高达1/2英寸,S接口镜头
- 高达120万像素,5µm像素大小的传感器
- 符合IPX7和IPX9K的IEC入侵保护等级
- 2.2毫米至8毫米焦距
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号