您选择的产品已被添加至购物车

LUCID Vision Labs Cameras™

定制
及批量生产

了解详情

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front Lucid Vision Labs Triton2 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
  • 5.0 至 24.50 百万像素传感器
  • 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
  • IP67 防护等级,可选配镜头管
LUCID Vision Labs™  SENSAiZ 智能视觉 CMOS 相机 LUCID Vision Labs™ SENSAiZ 智能视觉 CMOS 相机
  • 搭载1233万像素的索尼IMX500智能视觉CMOS传感器
  • 以太网供电(PoE)以易于集成
  • 紧凑的 55 x 40 x 35 mm 外形尺寸
  • 使用时需要使用 Sony AITRIOS 软件
LUCID Atlas™ IP67 5GigE 相机 LUCID Atlas™ IP67 5GigE 相机
  • IP67防护等级,可防止水、灰尘和污垢的侵入
  • 5Gbase-T(5GigE)以太网接口
  • 支持以太网供电(PoE),简化了集成
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
  • 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
  • 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ 以太网供电 (PoE) 相机
  • 紧凑型 29 x 29 x 45mm 尺寸
  • 全局、滚动或偏振 CMOS 传感器
  • IP67 可选镜头套管保护
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 以太网供电 (PoE) 5GBASE-T (5GigE) 相机
LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机 新产品
  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号