您选择的产品已被添加至购物车

长波通或二向色边缘迅速截止型滤光片

定制
及批量生产

了解详情

OD 2.0 长波通滤光片 OD 2.0 长波通滤光片
  • 在起始波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 长波通滤光片
二向色激光束合束镜 二向色激光束合束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 分离或结合激光束
  • 对偏振不敏感
  • 采用离子束溅射法镀膜
二向色性长波通滤光片 二向色性长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广
荧光二向色性滤光片 荧光二向色性滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 从反射到透射的迅速转变
  • 外延反射和透射带
高性能荧光二向色滤光片 高性能荧光二向色滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提高平面度、透射波前和表面质量
  • 荧光显微镜或高倍率成像应用的理想之选
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片的起始波长
  • 也可提供标准 荧光二向色滤光片
高品质OD4.0 长波通滤光片 高品质OD4.0 长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
激光线长波通滤光片 激光线长波通滤光片
  • 透射率高达 93%,可检测微弱信号
  • >OD 6 的深度截止能力,可最大程度拒绝激光
  • 拉曼光谱、共焦显微镜和生物技术仪器应用的理想选择
  • 无与伦比的性能和使用寿命
线性可变边缘滤光片 线性可变边缘滤光片
  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
OD 2.0 长波通滤光片 OD 2.0 长波通滤光片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Longpass and Dichroic Edge Filters are used to transmit long wavelengths while rejecting short wavelengths in a wide range of applications such as beam separation, microscopy, or spectroscopy. Longpass and Dichroic Edge Filters are designed to transmit all wavelengths beyond a particular wavelength on the spectrum. Longpass and Dichroic Edge Filters use a range of substrates or coatings to determine the transmission or rejection efficiencies. Dichroic Filters possess a very narrow transmission width. Longpass and Dichroic Edge Filters are available in a wide range of wavelengths.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号