- 1.1",C接口镜头
- 高达1200万像素,3.45µm像素大小的传感器
- 整合液态镜头用于动态自动对焦
- 液态可调镜头最大化了其分辨率,范围和聚焦速度
- 焦距12毫米至25毫米
- 高达⅔",C接口镜头
- 高达750万像素,2.8μm像素大小的传感器
- 液体镜头提供动态自动对焦
- 12mm至50mm的焦距
- 高达1/1.8",S接口镜头
- 高达500万像素,2.8μm像素大小的传感器
- 液体镜头提供快速自动对焦
- 6毫米至16毫米的焦距
- 集成液态镜头以便快速聚焦
- 兼具液态镜头灵活性和远心镜头的成像性能
- 在整个工作距离范围内保持远心度
- 集合了液态透镜与专用的、已校准的驱动板
- 具有温度补偿和响应时间优化特点
- 在镜头运动状态下具有连续成像的扫描模式
- 另有 A-P系列液态镜头可选
- 可连续聚焦
- C-Mount 镜头接口螺纹和镜头补偿以易于系统集成
- 带有温度感应的工业 Hirose 连接器
- 另有Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器 和 镜头驱动器 可供选择
- 多种成像镜头安装选项
- 大通光孔径,非常适合机器视觉应用
- 工业级Hirose连接温度传感器
- 集成温度控制以改善热效应
- 另外也备有Optotune电动可调焦镜头与镜头驱动器
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号