您选择的产品已被添加至购物车

光度计

定制
及批量生产

了解详情

宽带电介质球面反射镜 宽带电介质球面反射镜 新产品
  • 适用于多光谱聚焦应用
  • 在宽广的紫外、可见光和近红外波长范围内,平均反射率超过99%
  • 提供多个种尺寸
NIST认证的UV辐射计 NIST认证的UV辐射计
  • 设计用于探测波长介于250 – 380nm的UV光
  • NIST认证的传感器
  • 由9V电池供电,提供高达120小时的操作电力

光度计用于测量多种光学应用中照明光源的光输出。光度计是一种测量设备,其光电二极管可确定光源透射光的强度。光度计拥有简单易读的屏幕,上面以一个或多个光度单位显示测量值。大多数光度计都拥有可追溯的 NIST 认证,以证明其准确性。

Edmund Optics 提供适合多种光测量需求的各种光度计。光度计有多种不同的有效范围,可为各种特定的光应用提供定制选项。光度计的优点是提供简单、易用的测量功能,可测量通常不易获得的重要光特性。许多光度计还提供了有用的附件,这些附件增加了一些额外的功能或性能,使其在更多环境中更加实用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号