您选择的产品已被添加至购物车

SM 管道系统

定制
及批量生产

了解详情

Filter
SM 镜筒 SM 镜筒
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可以安装25/25.4mm和12.5/12.7mm光学件
  • 适用于光学系统搭建和集成
  • 可安装多个部件的连续 SM1 或 SM05 螺纹
SM 黄铜隔圈环 SM 黄铜隔圈环
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 涂黑的黄铜结构
  • 确保 SM1 和 SM05 内光学组件之间的间距精确
  • 可选厚度为 0.25mm 至 50mm
SM 精密对焦镜筒 SM 精密对焦镜筒
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是沿SM1或SM05系统的光轴改变间距的理想选择
  • 增透处理可减少杂散光
  • 内置固定螺丝进行锁止
套管系统光纤连接器适配器 套管系统光纤连接器适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • C 接口、S 接口、SM 1 和 SM05 螺纹
  • 扁平式设计可最大程度地减少系统入侵
  • 用于 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纤连接器
SM 镜筒插入式卡口 SM 镜筒插入式卡口
  • 兼容所有 SM1 螺纹镜筒
  • 可安装 5 毫米至 19.05 毫米的光学元件
  • 易于组装的插入式安装

TECHSPEC® SM 管道系统在将透镜装配设计转换为功能正常的完整实体装配件方面可提供巨大的多功能性。在使用 1”/25mm 或 ½”/12.5mm 光学元件的装配件中,可以运用具有SM1 (1.035” x 40 TPI) 或 SM05 (0.535” x 40 TPI) 内部螺纹的阳极氧化铝筒实现。光学组件的间距通过具有严格公差的黄铜隔圈环实现,同时涂黑表面以便在筒中实现更大的光抑制。TECHSPEC SM 管道系统适用于 OEM 应用和研发。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号