- 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
- 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
- 无镀膜或BBAR镀膜选项
- 请注意: 包装方式可能有改变
透镜组件是一种采用绑定方式来提供我们最受欢迎的一些光学件的成套产品。透镜组件是大学或研发实验室的理想选择。 透镜组件是一个超值产品,它为一系列的光学透镜带来了单一解决方案。 爱特蒙特光学将其透镜组件装在一个精致坚硬的木质保护盒,这种盒子非常适合用于存储光学组件。 每个木盒均采用榉木和桦木材料制作而成,带有泡沫内衬,底部铺有毡制品,而且还备有黄铜铰链和锁。
爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种透镜组件,组件中有消色差透镜、平凸透镜或一系列光学件。 平凸镜片组件,或其他简单透镜组件采用各种可选的增透膜,以便在近红外的可见光中实现卓越性能,其中包括MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I 或激光指定波长。 消色差透镜组件内含封装版或未封装版的透镜,以及各种增透膜选项,其中包括MgF2、VIS 0°或VIS-NIR。 其他光学组件则包括分光镜、中性密度滤光片、棱镜或柱状透镜等光学件。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号