- 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
- 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
- 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
- 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
- 在设计波长有<0.25%的反射率
- 提供适用于 HeNe、二极管和 Nd:YAG 激光光源的镀膜
- 高精度BK7 基板
- 另外也备有无镀膜窗口片、氟化镁镀膜窗口片以及VIS 0°镀膜窗口片
- 532 和 1064nm 双波段抗反射镀膜
- 10-5 表面质量和 λ/10 表面平整度
- Nd:YAG 激光系统的理想选择
- 另有 无镀膜激光窗口片基片 可选
- 采用 IBS 镀膜,以最大限度减少吸收和散射
- 对 Nd:YAG 激光线的反射率小于<0.1%
- 设计波长的保证激光损伤阈值
- 10-5 表面质量
- 在设计波长内保证损坏阈值
- 直径介于 12.7 毫米到 50.8 毫米
- 另有未镀膜基片版本
- 266nm,355nm,532nm和1064nm可选
- 自发荧光低
- 10 纳秒及 1064 纳米情况下,损坏阈值可高达 10 J/cm2
- 厚度 1mm 可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
- 镀膜 GDD ±30fs2
- 反射率<0.1% 的激光谱线镀膜
- Nd:YAG 和 Yb:YAG 波长选项
- 将典型的激光系统损耗降低 3%(与10个0.25%的透射光学元件的指定系统相比)
- 增加的透射减少了回射、鬼影和杂散光
- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
- 具有 10-5 的表面质量及λ/10表面平整度
- 采用熔融石英或 N-BK7 材料制成
- 标准英制尺寸适合现成替代解决方案
- 提供激光谱线镀膜版本
- 另有 反射镜基底 可供选择
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号