您选择的产品已被添加至购物车

激光用分光镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
TECHSPEC® Thin Nd:YAG Laser Line Beam Samplers 薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
  • 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
  • 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
  • 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
Nd:YAG 谐波分离器 Nd:YAG 谐波分离器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
  • 分光镜镀膜透射率 >95%
  • λ/10 熔融石英基片
Ultrafast Harmonic Separators	超快谐波分离器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于分离超快谐波波长
  • 采用 GDD 很低的超快分光镜镀膜
  • 波前畸变小于 λ/10
  • 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 飞秒激光而设计
超快分光镜 超快分光镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 光纤激光器而设计
  • 分光比为 90:10、70:30 以及 50:50 (R:T)
  • 受控的反射和透射 GDD
HOLO/OR 衍射分光镜 HOLO/OR 衍射分光镜 新产品
  • 将输入光束分割为多个衍射级
  • 1 维阵列或 2 维网格输出
  • 专为 Nd:YAG 与 CO2激光而设计
  • 与单模或多模激光兼容
Nd:YAG 激光谱线光束取样器 Nd:YAG 激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 未镀膜的第一个表面提供菲涅尔反射
  • 一个表面的高激光损伤阈值镀膜
  • 10-5 表面质量
二向色激光束合束镜 二向色激光束合束镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 分离或结合激光束
  • 对偏振不敏感
  • 采用离子束溅射法镀膜
薄膜激光线偏振片 薄膜激光线偏振片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高消光比达到 10,000:1
  • 45° 入射角
  • 适用于多种激光波长
激光谱线高能量偏振立方分光镜 激光谱线高能量偏振立方分光镜
  • 接触式接合,可提高损伤阈值
  • P偏振光的透射率大于96%
  • 高消光比,比率大于1,000:1
激光线非偏振分光棱镜 激光线非偏振分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • S偏振和P偏振的透射差异<3%
  • 入口和出口面的抗反射镀膜 <0.25%
  • 兼容Nd:YAG和HeNe激光
激光线非偏振平板分光镜 激光线非偏振平板分光镜
  • 高激光损伤阀值
  • 适用于飞秒应用的低群延迟色散(GDD)镀膜
  • 对输入光的偏振状态不敏感
激光偏振分光棱镜 激光偏振分光棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 专为常用二极管、气体和固定状态的激光设计
  • 反射S偏振光,透射P偏振光
  • 高消光比
横向位移分光器 横向位移分光器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供可视及NIR镀膜选择
  • 简化台式布局
  • 将入射光束分割成两个平行位移的光束
激光谱线偏振分光平片 激光谱线偏振分光平片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 45°入射角
  • 反射 S 偏振光,透过 P 偏振光
  • 可用于 Nd:YAG 谐波和 HeNe 波长
Nd:YAG 激光输出耦合器 Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
  • 采用 UV 熔融石英基片

激光分光镜是一种在多个激光应用中将单个激光光束分成两个不同的光束的设备。激光分光镜的功能包括反射某个部分的激光光束,一般是特定波长或偏振状态,同时允许透射其余光线。爱特蒙特光学提供各种不同类型的激光分光镜,包括平板分光器、立方分光镜或横向位移分光镜。另外,二向色性分光镜被用在拉曼光谱应用。

爱特蒙特光学提供了各种激光分光镜,能够满足各种光束操纵需求。平板分光器是一种已被校准于某个特定角度的分光镜,能够在特定波长组内实现最高反射率。偏振立方分光镜使用一对熔融直角棱镜来对偏振激光光束进行随机分割。横向位移分光器包含一个熔融菱形棱镜和一个直角棱镜,能够将激光光束分成两个不同的平行光束。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号