您选择的产品已被添加至购物车

Laser Optic Assemblies

定制
及批量生产

了解详情

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies 光纤准直镜
  • 便于集成
  • 提供适用于 FC/PC、 FC/APC 和 SMA 连接的型号
  • 四种波长范围涵盖350-1600nm
聚焦型准直器 聚焦型准直器
  • 能与标准0.22 NA光纤耦合
  • 共有两种镀膜选择,适用于UV-VIS或VIS-NIR
  • 可选择多个焦距或孔径
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders 织女星(Vega® )宽带扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 增透膜适用于宽带可调谐激光源
  • 固定放大倍率从 1.5X 到 20X
  • 螺纹镜筒发散调整以补偿输入光束发散
老人星(Canopus™)反射式扩束镜 老人星(Canopus™)反射式扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 针对紫外光、可见光与 250nm 至 10μm 红外光应用的高反射率 (HR) 镀膜
  • 具有从 2 倍到 5 倍的多种反射放大倍率
  • 采用单片式设计以减少热效应并简化校准
  • 采用专利金刚石车削技术制造而成
天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
  • 提供 2 倍至 10 倍固定放大倍率
  • 专为 OEM 集成而设计,无需进行发散调整
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 镀有针对 633nm 的 HeNe 激光波长的增透膜
  • 提供 3 倍至 20 倍的固定放大倍率纹
  • 可使用非旋转光学元件进行发散调整
TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders 织女星(Vega® )激光谱线扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用适用于以下激光波长的增透膜:266nm、355nm、405nm、532nm、1064nm 以及 1940nm
  • 放大倍率从 1.5X 到 20X
  • 通过旋转光学元件的设计来调整发散角
高品质ReflX®反射物镜 高品质ReflX®反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx® 物镜 可供选择
ReflX® 反射物镜 ReflX® 反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
  • 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
  • 主动对准,以获得最佳性能
  • 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
  • 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX® 物镜 可供选择 
科研级变倍扩束镜(RVBX) 科研级变倍扩束镜(RVBX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
天龙座(Draconis™)宽带扩束镜 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 卓越的透射波前特性
  • 滑动光学准直调整,可使光束漂移最小化
  • 紧凑型伽利略设计
  • 宽带设计,适用于多种激光波长或可调谐激光器
TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 针对532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光波长的增透膜
  • 提供 3 倍至 10 倍的固定放大倍率纹
  • 可通过非旋转光学元件来调整发散以减少光束漂移
Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜 Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 632.8nm 和 1064nm 下可校正色差
  • 经优化可消除球面像差
  • 最大程度地缩小光斑尺寸以便加工材料

Laser Optic Assemblies are designed to enhance the versatility or functionality of a wide assortment of laser components. Laser Optic Assemblies include a broad range of laser system components such as Beam Expanders, Focusing Lenses and Objectives, and Fiber Collimation Lenses. Laser Optic Assemblies are available in a wide range of options that are ideal for increasing the performance of laser systems.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号