您选择的产品已被添加至购物车

光圈类

定制
及批量生产

了解详情

Filter

可变光圈 | 查看所有

可锁定的高性能虹膜光圈 可锁定的高性能虹膜光圈 新产品
  • 虹膜光圈可以锁定位置,提供防冲击和抗振动的能力
  • 具有耐腐蚀、耐高温的外壳
  • 防反射的抛光弹簧钢叶片
高性能电动光阑 高性能电动光阑
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 快速精确的运动
  • 双控制齿轮和控制杆
  • 可拆卸的接头适用于OEM集成
高品质标准系列可变光圈 高品质标准系列可变光圈
  • 结构件采用耐腐蚀材料
  • 阻热系数高
  • 叶片可选AR弹簧钢或Burnished 弹簧钢
高性能零孔径系列虹膜光圈 高性能零孔径系列虹膜光圈
  • 虹膜完全关闭
  • 耐腐蚀外壳
  • 高耐热性
  • 提供抛光弹簧钢和不锈钢弹簧叶片选项
封装版标准光圈 封装版标准光圈
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm
不锈钢系列可变虹膜光阑 不锈钢系列可变虹膜光阑
  • 不锈钢和黄铜结构确保稳定性
  • 安装型具有英制和公制攻丝孔,便于安装柱子
  • 适用于流控制应用
标准系列可变光圈 标准系列可变光圈
  • 用于调整 f/#、视场光阑直径和总进光量
  • 封装版带有一个用于接杆安装的螺纹孔
  • 各式型号可适用于不同的应用
零孔径可变虹膜光阑系列 零孔径可变虹膜光阑系列
  • 关闭时完全消光
  • 孔径最大可达 75 毫米
  • 可选封装

针孔与狭缝 | 查看所有

可调光学狭缝 可调光学狭缝
  • 6mm Maximum Clear Slit Opening
  • Fine Micrometer-Driven Mechanical Slit Adjustment
  • ¼-20 Hole for Mounting
高功率光阑 高功率光阑
  • 陶瓷、铜、镀金铜、钼或钨基底
  • 可承受高达 130MW/cm2 的高功率密度(钼和钨基板)
  • 空间滤波和激光光阑的理想选择
Acktar 涂黑针孔 Acktar 涂黑针孔
  • 从 EUV 到 SWIR均具备低反射率
  • 99% 吸光度的涂黑镀膜
  • 从 50 到 1000μm的孔径大小
  • 备有封装版和未封装版
Acktar 涂黑气隙 Acktar 涂黑气隙
  • 宽带低反射率镀膜
  • 从EUV 到 SWIR 吸光度 99%
  • 缝隙尺寸低至 25μm x 3mm
  • 备有未封装和已封装版
精密狭缝 精密狭缝
  • 安装版本提供安全的结构支撑
  • 用于光学系统和教学实验
  • 理想的分光计图像分析
Unmounted Precision Pinhole 精密针孔
  • 可选一个光栏来保护机械装置
  • 针孔尺寸范围从 1 到 1,000 微米
  • 提供高功率光圈
2-Axis Adjustable Slits 双轴可调狭缝
  • 两个独立可调轴
  • 最大 10 x 10 毫米内的任何尺寸矩形狭缝
  • 外径 50 毫米,便于系统集成

光圈和孔径安装座 | 查看所有

虹膜式光圈安装座 虹膜式光圈安装座
  • 可安装多种直径的虹膜式光圈
  • 阳极氧化铝结构,坚固耐用
  • 带固定螺丝
C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座 C、S 和 T 接口虹膜光圈安装座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 适合 C、S、和 T 接口系统的可变光圈
  • 内外螺纹在相对的两端,便于集成
  • 通过旋转环或杠杆进行调整,实现精确控制
精密针孔固定组件 精密针孔固定组件

快门 | 查看所有

C-接口电动快门 C-接口电动快门
最畅销产品
  • 设计紧凑,带60mm外径
  • 简单的On/Off操作,TTL输入可高达30Hz
  • 外接和内接C-螺纹支持简便配置
电子快门 电子快门
  • 微处理器控制作动
  • 微处理器控制作动
  • 额定寿命超过百万次
  • 可选25 和35mm 孔径的快门

孔径可用于限制暴露到成像传感器及光探测器上的光线,能满足一系列激光及成像应用的需求。孔径是一种光学组件,其类型包括光圈、针孔及狭缝,设计用于阻断光源中的某些光线抵达光探测器,从而避免过于饱和及损坏。通过扩张和收缩开口的直径或宽度,孔径能适应各种应用及环境,因此它是中多功能的光线阻断选择。

爱特蒙特光学提供各种孔径,能够满足多种成像需求。有些孔径能直接安装于成像传感器前,提供更高的有效性及移动性。有些孔径备有手动及电动控制,以提供多种定制及使用功能选项。我们也提供各种替换针孔及狭缝,满足您的多种孔径直径及替换需求。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号