您选择的产品已被添加至购物车

可变光圈

定制
及批量生产

了解详情

Filter
可锁定的高性能虹膜光圈 可锁定的高性能虹膜光圈 新产品
  • 虹膜光圈可以锁定位置,提供防冲击和抗振动的能力
  • 具有耐腐蚀、耐高温的外壳
  • 防反射的抛光弹簧钢叶片
高性能电动光阑 高性能电动光阑
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 快速精确的运动
  • 双控制齿轮和控制杆
  • 可拆卸的接头适用于OEM集成
高品质标准系列可变光圈 高品质标准系列可变光圈
  • 结构件采用耐腐蚀材料
  • 阻热系数高
  • 叶片可选AR弹簧钢或Burnished 弹簧钢
高性能零孔径系列虹膜光圈 高性能零孔径系列虹膜光圈
  • 虹膜完全关闭
  • 耐腐蚀外壳
  • 高耐热性
  • 提供抛光弹簧钢和不锈钢弹簧叶片选项
封装版标准光圈 封装版标准光圈
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm
不锈钢系列可变虹膜光阑 不锈钢系列可变虹膜光阑
  • 不锈钢和黄铜结构确保稳定性
  • 安装型具有英制和公制攻丝孔,便于安装柱子
  • 适用于流控制应用
标准系列可变光圈 标准系列可变光圈
  • 用于调整 f/#、视场光阑直径和总进光量
  • 封装版带有一个用于接杆安装的螺纹孔
  • 各式型号可适用于不同的应用
零孔径可变虹膜光阑系列 零孔径可变虹膜光阑系列
  • 关闭时完全消光
  • 孔径最大可达 75 毫米
  • 可选封装

光圈可用于限制透射到成像传感器及光探测器上的光线,以避免过于饱和。光圈是一种光学组件,由相互排列的一系列平滑、轻薄叶片组成圆形孔径,可根据应用自由开关。光圈能保证抵达传感器的环境光得到控制,确保有效成像。

爱特蒙特光学提供各种光圈,能够满足多种成像需求。光圈非常适用于对成像系统进行调整,好适应不同的应用及环境,将区域内的光线限制至可接受的水平内,从而使环境不会过于光亮。有些光圈可直接安装到成像组件上,或定位到不同的光线传感器前,提供多种实施选择。光圈备有不同尺寸,也备有安装配件,以增加功能性。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号