您选择的产品已被添加至购物车

同轴光源

定制
及批量生产

了解详情

Filter
ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源 ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源
最畅销产品
Advanced Illumination 同轴 LED 点光源 Advanced Illumination 同轴 LED 点光源
  • 兼容于 8mm 或 ¼" (0.312") 光纤照明接口
  • 提供多个版本
Advanced Illumination MicroBrite  点光源 Advanced Illumination MicroBrite 点光源
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时
ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯 ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • 5万小时使用寿命
  • 低耗电量
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号