您选择的产品已被添加至购物车

红外反射镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors 离轴椭圆形反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • <100Å 表面粗糙度,用于降低散射
  • 金刚石车削对齐表面
  • 适用于有限共轭反射
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
ZERODUR® λ/10 外表面镀膜反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 采用精密 ZERODUR® 基底
  • λ/10 平整度
  • 热膨胀系数低
铝膜离轴抛物面反射镜 铝膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
新产品
  • 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
  • 包括 50Å and 100&Aring在内的各种表面粗糙度;
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
  • 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
镀金膜离轴抛物面反射镜 镀金膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
  • 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和银膜反射镜
银膜离轴抛物面反射镜 银膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
  • 100Å 表面粗糙度
  • 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜
精密光学平晶 精密光学平晶
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 熔融石英和ZERODUR®基片
  • λ/10,λ/20表面平面度
  • 多种镀膜可供选择
&lambda;/4高精度球面反射镜 λ/4高精度球面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
&lambda;/8高精度球面反射镜 λ/8高精度球面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于多光谱聚焦应用
  • 可选各种镀膜
  • 备有多种尺寸可选
  • 备有λ/4 球面反射镜可供选择
宽带 IR 激光反射镜 宽带 IR 激光反射镜
  • 在 2-20μm 的波长范围提供超过 98% 的反射率
  • 铜制基片反射镜
  • 高损伤阈值
高性能激光管用反射镜 高性能激光管用反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 在设计波长下,反射率超过99.8%
  • 提供优良的宽带性能,可用于各种波长范围
  • 设计用于普通二极管
金属基底反射镜 金属基底反射镜
  • 采用铝膜基片反射镜
  • 适用于长波红外激光应用
  • 可选择铝膜和金膜
高精度抛物反射镜 高精度抛物反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • λ/8 表面精度
  • BOROFLOAT® 基片,以达到热稳定性
  • 可选各种镀膜
硅基片镀金反射镜 硅基片镀金反射镜
  • 卓越的热稳定性
  • 非常适用于对重量敏感的应用
  • 提供超过玻璃基片反射镜的耐用性

红外反射镜是一种专为增强红外光谱的反射的反射镜。 红外反射镜适用于各种应用,包括光学路径折叠或光束偏转。 爱特蒙特光学提供范围从近红外到长波红外的红外反射镜。 其反射镀膜选项包括银膜、金膜或介电。 银反射膜通常用于宽带激光应用,用于提供波长范围介于500–800nm的高反射率。 金反射膜非常适合用于波长范围介于750–1500nm的应用。 介电反射膜经过精心设计以在常见激光波长中提供最佳反射。

爱特蒙特光学具有全球最大的光学件库存,产品包括红外反射镜。 爱特蒙特光学的红外反射镜类型包括球面、光学平面、抛物、离轴抛物、激光二极管、宽带激光或金属反射镜。 光学平面镜适用于干涉测量。 球面或抛物反射镜用于光线聚焦应用。 金属、激光二极管或宽带激光反射镜则用于红外激光应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号