您选择的产品已被添加至购物车

Infinity Photo-Optical

定制
及批量生产

了解详情

InfiniFlex™ 高清紧凑型镜头 InfiniFlex™ 高清紧凑型镜头
  • 可通过结合各种主体与放大器实现多种选项
  • 以0.13NA实现高光通量与高分辨率
  • 标准的20mm工作距离
InfiniStix™ 视频镜头 InfiniStix™ 视频镜头
  • 提供固定放大倍率镜头,具有各种工作距离/放大选项
  • 放大倍率范围从8X到0.45X
  • 使用DL倍增镜可在原来的基础上将倍率提高两倍
无限远筒镜FM -100/200同轴装配 无限远筒镜FM -100/200同轴装配
  • 可用C接口直接连到½"像面相机
  • 内调焦
InfiniTube™ 标准系列 InfiniTube™ 标准系列
最畅销产品
  • 最为畅销
  • 最大像面尺寸为2/3”
  • 可使用CS/C接口
  • 内调焦结构
  • 可使用常规照明或线形照明
  • 可与Acrovid™/Mitutoyo/Olympus/Nikon镜头配合使用(镜头独立销售)
  • 可选25mm滤光片夹持器(独立销售)
Achrovid™ 远场显微物镜 Achrovid™ 远场显微物镜
  • Video-dedicated Microscope Objectives
  • 17.3mm and 37mm Working Distance Options
  • Designed for Use in Conjunction with Other Infinity Products
InFocus™动态光学聚焦系统 InFocus™动态光学聚焦系统
  • 实现动态光学聚焦,同时减少球差
  • 适用于各款远场校正物
  • 色配合各大主要品牌的物
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号