您选择的产品已被添加至购物车

Infinity Photo-Optical Company

定制
及批量生产

了解详情

InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜 InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜
  • 颜色匹配所有无穷远校正物镜
  • 与35mm全画幅传感器兼容
  • 拥有杰出的齐焦性能
InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头 InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头
  • 从 ∞ 至16mm实现0–4X的范围聚焦
  • C接口并且可支持尺寸高达1" 的传感器幅面
  • 高分辨率外加低失真
  • 拥有与InfiniProbe TS-160 宏观相同的出色功能
InfiniFlex™ 高清紧凑型镜头 InfiniFlex™ 高清紧凑型镜头
  • 可通过结合各种主体与放大器实现多种选项
  • 以0.13NA实现高光通量与高分辨率
  • 标准的20mm工作距离
InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统 InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统
  • 高分辨率,设计用于高达35mm的传感器
  • 0 – 4X宏观及4 – 16X微观配置
  • 内置调焦范围从18mm到无限远
InfiniGage™ C接口视频镜头 InfiniGage™ C接口视频镜头
  • 基于视场进行精密测量
  • 在广域放大率范围内可选7种不同的隔圈
  • 可选UV波段版
InfiniProbe™ 视频显微镜 InfiniProbe™ 视频显微镜
  • 可用到标准直角转像镜
  • 调焦可从无穷到32, 28,24,和18mm
  • 最大像面尺寸为2 /3"
  • 调焦可从2.5x和8.0x
  • 可直接连接到C接口
Infiniprobe™ 紫外视频显微镜 Infiniprobe™ 紫外视频显微镜
  • 可用到标准结构(S-80)和直角转角结构(N-80)
  • 放大倍率范围为0X-8X
  • 最大像面尺寸2/3”
  • 像面直接与C接口连接
  • 不需要适配器
无限远筒镜FM -100/200同轴装配 无限远筒镜FM -100/200同轴装配
  • 可用C接口直接连到½"像面相机
  • 内调焦
Achrovid™ 远场显微物镜 Achrovid™ 远场显微物镜
  • Video-dedicated Microscope Objectives
  • 17.3mm and 37mm Working Distance Options
  • Designed for Use in Conjunction with Other Infinity Products
InfiniMite™ 成像镜头 InfiniMite™ 成像镜头
  • 三种主放大倍率范围可选
  • 工作距离从25mm至无限远
  • 可选 LDL Doubler筒镜,放大倍数提升2X
InfiniStix™ 视频镜头 InfiniStix™ 视频镜头
  • 提供固定放大倍率镜头,具有各种工作距离/放大选项
  • 放大倍率范围从8X到0.45X
  • 使用DL倍增镜可在原来的基础上将倍率提高两倍
InfiniTube™ 标准系列 InfiniTube™ 标准系列
最畅销产品
  • 最为畅销
  • 最大像面尺寸为2/3”
  • 可使用CS/C接口
  • 内调焦结构
  • 可使用常规照明或线形照明
  • 可与Acrovid™/Mitutoyo/Olympus/Nikon镜头配合使用(镜头独立销售)
  • 可选25mm滤光片夹持器(独立销售)
远场K2/DistaMax™长距离视频显微镜 远场K2/DistaMax™长距离视频显微镜
最畅销产品
  • 可应用于视频/拍照/视觉等应用
  • 是其它同轴内置系统倍率的3倍
  • 远距离的分辨率超高
  • 对焦距离可从无限远到54mm
  • 可使用调焦配件
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号