您选择的产品已被添加至购物车

无穷远校正物镜

定制
及批量生产

了解详情

Filter
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives 尼康 Nikon CFI60 LE Plan EPI 明场无限远校正物镜
  • 高 NA
  • 工作距离长
  • 齐焦距60毫米,图像清晰
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives 尼康 CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明场/暗场无限校正物镜
  • 尼康独家的菲涅尔透镜
  • 工作距离长
  • 高度校正色差
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective 短波红外(SWIR)复消色差远场校正物镜
  • 在短波红外波段具有高分辨率,波长可达1600nm
  • 放大倍率从 1X 到 50X 不等
  • 适用于光电发射检测、激光刻印和激光切割     
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives 120i Plan APO 无限远校正物镜
  • C 口安装螺纹,便于系统集成
  • 设计与 120mm 镜筒透镜搭配使用
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
  • 荣获  2023 VSD 创新者奖铜奖
三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜
  • 非常适合通过LCD玻璃进行亮场成像和基于激光的应用
  • 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
  • 补偿盖板玻璃厚度为 0.7mm 或 1.1mm
三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU) 三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU)
最畅销产品
  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径
三丰(Mitutoyo) 镜筒透镜 三丰(Mitutoyo) 镜筒透镜
最畅销产品
用于三丰(Mitutoyo)物镜的配件和适配器 用于三丰(Mitutoyo)物镜的配件和适配器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 相机加长套管支持与C接口相机的集成
  • 适配器可实现MT-1和MT-2管透镜的轻松集成
  • 与C接口或带RMS螺纹的组件连接
C接口视频显微镜单元 C接口视频显微镜单元
  • Simple C-Mount Connection to Infinity Corrected Objectives
  • Compact Design for Simple Integration Into Systems
  • 2/3” Max Sensor Size
  • 14mm In-line Illumination Port
  • M26 x 0.706 Objective Threading
EO High Resolution Infinity Corrected Objectives	EO高分辨率远场校正物镜
  • 高分辨率
  • 设计用于变焦镜头系统
  • 具有三丰(Mitutoyo)标准 M26 x 36 TPI 接口螺纹
EO远场校正长工作距离物镜 EO远场校正长工作距离物镜
最畅销产品
  • 复消色差光学设计
  • 可选长工作距离
  • 超微分辨力
高品质ReflX®反射物镜 高品质ReflX®反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx® 物镜 可供选择
InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜 InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜
  • 颜色匹配所有无穷远校正物镜
  • 与35mm全画幅传感器兼容
  • 拥有杰出的齐焦性能
Achrovid™ 远场显微物镜 Achrovid™ 远场显微物镜
  • Video-dedicated Microscope Objectives
  • 17.3mm and 37mm Working Distance Options
  • Designed for Use in Conjunction with Other Infinity Products
三丰(Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜
  • 远场校正、平场复消色差的设计
  • 能透过3.5mm厚的玻璃来观看目标
  • 超长工作距离
  • 真空室、光学陷阱和冷原子成像
三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜 三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜
最畅销产品
  • 工作距离长
  • 明场检测
  • 高质量平场复消色差设计
  • 整个视场的平坦成像面
三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜 三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜
最畅销产品
  • 全新设计的M Plan NIR HR 和 M Plan UV镜头
  • M Plan NIR HR 镜头提高了分辨率
  • M Plan UV 镜头 在266nm 和550nm 进行优化
尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜 尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜
  • 提供高对比度荧光观察方法
  • 是多显微技术的理想选择
  • 透射率高,从UV到IR
尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜 尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜
  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives	尼康(Nikon)CFI60远场校正亮场镜头
最畅销产品
  • 优秀的颜色再现能力
  • 工作距离长且数值孔径值NA大
  • 高对比度及最小耀斑
  • 无应变
奥林巴斯(Olympus)配件 奥林巴斯(Olympus)配件
最畅销产品
  • 滤光片固定块可装直径25mm的滤光片
  • 单一端口镜筒透镜和相机适配器
  • 低自发荧光浸镜油,以用于高NA物镜
奥林巴斯(Olympus) 长工作距离 M-Plan 荧光物镜 奥林巴斯(Olympus) 长工作距离 M-Plan 荧光物镜
最畅销产品
  • 适用于亮场、DIC、荧光或偏光显微
  • 长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 平场消色差物镜 奥林巴斯(Olympus) 平场消色差物镜
  • 适用于亮野、暗野和荧光显微
  • 卓越的性价比
  • 适合初级和高级光学显微应用
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜 奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜
  • 适用于亮场、暗场、DIC、荧光或偏光显微
  • UV 透射良好
  • 可选高数值孔径和油浸镜头可供选择
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜 奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜
  • 是亮场显微的理想选择
  • 超长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus)水浸物镜 奥林巴斯(Olympus)水浸物镜
  • 水浸物镜非常适合DIC显微镜和荧光显微镜
  • 高透射系数,近红外光谱区域也可显示平面图像
  • 非常适用于组织和样本的荧光成像,如脑组织成像
  • 放大倍率从10倍到60倍
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives	Olympus X-LINE扩展型无限远校正物镜
最畅销产品
  • 最高 1.45 的高数值孔径 (NA)
  • 在 400 - 1000nm 范围内进行色像差修正
  • 在大 FOV 上具有均匀的图像平整度
ReflX® 反射物镜 ReflX® 反射物镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有行业领先水平的 19 至 31mm 工作距离
  • 爱特蒙特光学公司为聚焦或成像应用而设计并制造
  • 主动对准,以获得最佳性能
  • 从190nm 至 11μm 的超宽光谱带且无色差
  • 另有 TECHSPEC® 高性能ReflX® 物镜 可供选择 
ZEISS A-Plan Objectives 蔡司 (ZEISS) A-Plan 无限远校正平场消色差物镜
  • 非常适用于明场和荧光应用
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度
  • 提供油浸选项
ZEISS EC Epiplan Objectives 蔡司 (ZEISS) EC Epiplan 无限远校正平场消色差物镜
  • 非常适用于明场、荧光和微分干涉差应用
  • 对比度更高
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度
Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜 Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜 新产品
  • 非常适用于亮场与暗场显微镜应用
  • 工作距离长,数值孔径高
  • 平场复消色差设计
Mitutoyo Nd:YAG 激光线视频显微镜单元(VMU) Mitutoyo Nd:YAG 激光线视频显微镜单元(VMU) 新产品

远场校正物镜可用于各种成像及激光聚焦应用。远场校正物镜是能远场聚焦的显微镜物镜。远场校正物镜备有长工作距离、并能将光学透镜及光学滤光片置放于光学路径中。用于成像应用中时,远场校正镜头将需要在光学路径中置放一个第二透镜,以将所采集的样品图像光线聚焦在传感器上。激光应用则无需使用第二透镜。

爱特蒙特光学提供广泛的远场校正物镜,包括Mitutoyo物镜、Olympus物镜、Nikon物镜以及Zeiss物镜。Mitutoyo物镜适合用于Mitutoyo显微镜及配件,能满足各种需要紫外至红外光线的应用。Mitutoyo物镜在工业应用中非常理想。Olympus物镜则能与Olympus显微镜或配件配合使用。Olympus物镜在生命科学应用中非常理想。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号