您选择的产品已被添加至购物车

机器视觉滤光片和附件

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter

Color Filters | 查看所有

高性能机器视觉滤光片 高性能机器视觉滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化以适于热门的LED应用
  • 备有多种接口尺寸和螺纹,以便于系统兼容
  • 极高且平坦的透射轮廓可实现均匀照明
Mounted Machine Vision Filters 已封装机器视觉滤光片
高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
封装过的滤色镜 封装过的滤色镜
  • 对比度有了进一步的提高
  • 隔离掉了一部分光波段/色段
  • 采用高品质材质
C 接口滤光片 C 接口滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供热或冷反射镜及彩色二向色选件
  • 4 个标准内接 C 接口螺纹孔
M25.5 和 M30.5 带封装边缘滤光片 M25.5 和 M30.5 带封装边缘滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • TECHSPEC® 长波通和短波通滤光片,安装用于成像镜头
  • 各种透射带
  • 堆叠短波通和长波通滤光片一起构建自定义带通滤光片
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容

Polarizing Filters | 查看所有

已封装机器视觉玻璃线性偏振片 已封装机器视觉玻璃线性偏振片
  • 对比度 3000:1
  • 安装在一个旋转、锁定的外壳中
  • 表面质量 40-20
带封装的线性玻璃偏振滤光片 带封装的线性玻璃偏振滤光片
最畅销产品
新产品
  • 可折叠旋转支架
  • 消除亮斑,减少眩光
  • 95% 偏光效率
  • 另有 未安装型 可供选择
线性偏光镜 线性偏光镜
  • 95% 偏光效率
  • 30% 典型单传输, 400 - 700nm
  • 0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
  • 另外也备有 支架型
高性能玻璃线性偏振片 高性能玻璃线性偏振片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 10,000:1 高消光系数
  • 偏光轴标有参考标准
  • 采用抗反射涂层减少反射损失

Neutral Density (ND) Filters | 查看所有

吸收型中性密度机器视觉滤光片 吸收型中性密度机器视觉滤光片
  • 可提供多种安装尺寸和螺纹
  • 40-20表面质量
  • 有助于最小化像素饱和度
带封装的吸收型中性密度滤光片 带封装的吸收型中性密度滤光片
  • 光谱范围是400-700nm
  • 应用在成像中的曝光控制
  • 均匀玻璃: 吸收截止
M25.5 和 M30.5 封装版中性密度滤光片 M25.5 和 M30.5 封装版中性密度滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于成像镜头的封装版 VIS 和 NIR ND 滤光片
  • 多种光学密度
  • 将滤光片堆叠以定制透射轮廓
C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片
  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版
高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容

UV-IR Filters | 查看所有

高性能机器视觉滤光片 高性能机器视觉滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 经优化以适于热门的LED应用
  • 备有多种接口尺寸和螺纹,以便于系统兼容
  • 极高且平坦的透射轮廓可实现均匀照明
带封装的红外滤光片 带封装的红外滤光片
  • 只通可见光或IR光
  • 红外截止滤光片可用于热吸收
带封装的紫外滤光片 带封装的紫外滤光片
  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃
M25.5 和 M30.5 带封装边缘滤光片 M25.5 和 M30.5 带封装边缘滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • TECHSPEC® 长波通和短波通滤光片,安装用于成像镜头
  • 各种透射带
  • 堆叠短波通和长波通滤光片一起构建自定义带通滤光片
高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容
C 接口滤光片 C 接口滤光片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供热或冷反射镜及彩色二向色选件
  • 4 个标准内接 C 接口螺纹孔

Machine Vision Filter Kits | 查看所有

高性能带封装机器视觉滤光片套件 高性能带封装机器视觉滤光片套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 9 个带有 M25.5 或 M30.5 螺纹的机器视觉滤光片
  • 中心波长从 330nm 到 880 nm
  • 透射率高达 96%
  • 另外也备有单独的机器视觉滤光片
  • 请注意: 包装方式可能有改变
机器视觉滤光片套件 机器视觉滤光片套件
#21-775: Machine Vision Swatch Filter Kit 机器视觉滤光片样片
  • 方便选型的滤光片
  • 直径 43mm 的大尺寸带通和中性密度滤光片
  • 另有机器视觉滤光片套件可选
预装滤光片转轮 预装滤光片转轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 预装 1" 滤光片的六位滤光片转轮
  • 提供中性密度、短波通、长波通、二色和带通产品包
  • C接口兼容

Threaded Filter Mounts | 查看所有

适用于成像镜头的滤光片固定环 适用于成像镜头的滤光片固定环
  • 可固定2”的圆形或方形滤光片
  • M52X0.75mm螺纹
  • 可选一系列其它滤光片螺纹
空滤光片安装座 空滤光片安装座
  • 将滤光片集成到成像镜头上的理想选择
  • 黑色阳极氧化铝结构
  • 提供常见的安装尺寸和螺纹
  • 另外提供 TECHSPEC® 机器视觉滤光片
适用于直径 25mm 的滤光片的 M25.5 和 M30.5 安装座 适用于直径 25mm 的滤光片的 M25.5 和 M30.5 安装座
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品

Filter Thread Adapters | 查看所有

滤光片适配环 滤光片适配环
  • 用于将滤光片或附件连接到镜头
  • 小转大和大转小选项
  • 当镜头滤光片尺寸小于调整滤光片时使用小转大转接环
M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	用于 C 和 T 接口组件的机器视觉适配器 新产品
  • 将 C 和 T 接口组件集成到成像系统中
  • 与 M22.5 至 M40.5 机器视觉螺纹兼容
  • 递升设计可防止光晕
机器视觉滤光片适配器 机器视觉滤光片适配器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 兼容TECHSPEC 机器视觉滤光片
  • 增大和缩小两种适配器,可用于转接尺寸更大和更小的滤光片
  • 接口很薄,可防止图像劣化

Filter Wheels | 查看所有

微型电动滤光片转轮 微型电动滤光片转轮
  • 手动或自动多向控制
  • 可互换滤光片挡轮
  • 体积小巧,备有多个安装选项
Motorized Filter Wheels 电动滤光片转轮
最畅销产品
  • USB或RS-232接口
  • 双向控制
  • 兼容C接口和T接口适配器
手动笼式滤光轮 手动笼式滤光轮
  • 与笼式系统和转接管系统相兼容
  • 可装配25mm滤光片
  • 6个分散的滤光片安装位置
滤光片组旋转调整轮 滤光片组旋转调整轮
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可固定6组或12组滤光片
  • 可夹持1" / 25mm 或 ½" / 12.5mm 直径的滤光片
  • 12个索引位置来做精密运动

机器视觉滤光片是能够在成像或其他机器视觉应用中提高图像质量和对比度的光学滤光片。机器视觉滤光片有多种方便的安装选项,便于集成到成像镜头中。机器视觉滤光片具有多种功能,包括提升或降低光源的色温、截止多余的紫外光或红外光、降低总体光线透射率,或透射特定偏振状态的光线.

爱特蒙特光学提供的各种机器视觉滤光片能够整合到各种应用,例如检测、机器人或工程自动化。短波通滤光片可移除红光或 NIR 光,而长波通滤光片则可移除紫光或蓝光。中性密度 (ND) 滤光片采用叠加技术,叠加后将能增加光学密度,同时降低总体光通量。彩色滤光片非常适合用于黑白(单色)相机,以提高图像的对比度和分辨率。提供空安装座以将爱特蒙特光学的全系列滤光片集成到机器视觉应用中.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号