您选择的产品已被添加至购物车

IDS Imaging Development Systems

定制
及批量生产

了解详情

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras IDS Imaging uEye Warp10 10GigE 相机
  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
  • 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机 IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE 相机
  • 专为恶劣环境设计
  • 坚固的 IP65/67 外壳用于防尘和防冲洗保护
  • 兼容于 TECHSPEC® Cw 系列镜头
  • 还可提供IP65/67等级的配件和照明器
IDS Imaging uEye+ GigE 相机 IDS Imaging uEye+ GigE 相机
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相机
最畅销产品
  • 提供标准(SE)、紧凑型(CP)和超紧凑型(XCP)外壳选项
  • 带有大靶面(最高达1.1英寸) CMOS 传感器 C 型卡口
  • 分辨率高达 530 万像素、帧率高达 396fps
IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机 IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自动对焦液态镜头板级相机
  • 紧凑型 M12 S 接口板级相机
  • 集成式液态镜头控制
  • 基于软件的自动对焦功能
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号