- 采用 IBS 镀膜,以最大限度减少吸收和散射
- 对 Nd:YAG 激光线的反射率小于<0.1%
- 设计波长的保证激光损伤阈值
- IBS 反射镜镀膜具有低损耗、高反射的特点
- 在设计波长下可保证的激光损伤阈值高达 15 J/cm2@1064nm
- 超精密磨光的基片可提供百万分之一级别的水平散射性能
- 即将推出更多尺寸
- 设计具有高反射率以实现超快波束转向
- 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
- 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号