您选择的产品已被添加至购物车

反射式全息衍射光栅

定制
及批量生产

了解详情

Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Richardson Gratings™ 高精度反射式全息衍射光栅
  • 高衍射效率
  • 与刻线式光栅相比,减少了杂散光并具有更精确的周期性
  • 提供从 UV 到 NIR 区域的波长选项
  • 提供定制尺寸
反射式全息光栅 反射式全息光栅
  • Groove Density up to 3600 Grooves per mm
  • Bare Aluminum Coating
  • Sinusoidal Grating Profile
  • Available Wavelength Range of 250 - 1500nm
全息衍射光栅胶片 全息衍射光栅胶片
最畅销产品
  • 特别适用于光谱学
  • 两个槽间距选项
  • 提供 6" x 12" 片装和 200 英尺卷装

常见问题

  什么是衍射光栅?
衍射光栅通过衍射将多色(或多波长)光分离成其组成波长。衍射是一个过程,在此过程中,入射到尺寸与波长相似的表面的光以一定的角度分散开来。这些衍射角取决于光的波长。因此,多色光对每个单独的波长都有一个单独的衍射角。这种衍射角的差异是将光分成其组成波长的原因。
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号