- High Accuracy Depth Sensing
- Low Latency and Wide Baseline Distance for Real-Time Applications
- IP67 Industrial Rated
- Onboard Processing
- Comprehensive SDK Available
- Only Supported on Linux
- UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
- Compact Housing (29 x 29mm)
- Framerates up to 67fps
- Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
- 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
- 5.0 至 24.50 百万像素传感器
- 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
- IP67 防护等级,可选配镜头管
- 500 万像素分辨率,帧率至高 122FPS
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 紧凑 ((23 x 44 x 74mm)、轻巧和坚固耐用的全金属设计
- 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
- 5.0 至 31.4 百万像素传感器
- 紧凑型 55 x 55 x 70mm 设计
- TFL 接口与 TECHSPEC® CA系列定焦镜头兼容
- 10GigE 以太网接口,使用 PoE+
- 500万- 6500万像素 Sony 第 4 代 Pregius S 传感器
- 紧凑型 55 x 55mm 尺寸
- PoE(以太网供电)
- 符合 GigE Vision 与 GenICam 标准
- 尺寸仅29 x 29 x 30mm
- 广泛的 API 库和内置的 Spinnaker SDK
- 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 276FPS
- 带 PoE 的坚固的工业 GigE Vision 接口
- 板载图像处理和扩展功能
- 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相机 系列可选
- 带宽比 GigE 多 4.2 倍
- 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
- 板载图像处理和扩展功能
- 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 传感器
- 成熟的小巧外壳 (29 x 29mm)
- 强大的计算机视觉功能集以及可选的超越功能
- 另外提供 Basler ace GigE 相机
- 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
- 320 万至 1240 万像素传感器
- TurboDrive™ 技术提供高达 985 MB/s 的数据传输速度
- 紧凑 (32 x 44 x 59mm)、轻巧和坚固耐用的设计
- 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计
- 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
- 分辨率高达 1230 万像素、帧率高达 98fps
- 兼容1GigE、2.5GigE 和 5GigE 接口
- 外壳小巧坚固
- 采用 PoE(以太网供电)
- 符合 GigE Vision 标准
- 提供 IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 相机
- 专为恶劣环境设计
- 坚固的 IP65/67 外壳用于防尘和防冲洗保护
- 兼容于 TECHSPEC® Cw 系列镜头
- 还可提供IP65/67等级的配件和照明器
- 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
- 700万至2400万像素的索尼第四代 Pregius S 传感器
- 与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容
- >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
- Up to 8.1MP Resolution
- Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号