您选择的产品已被添加至购物车

Galvanometers

定制
及批量生产

了解详情

ScannerMAX Compact 506 双轴电流计光学扫描仪 ScannerMAX Compact 506 双轴电流计光学扫描仪
ScannerMAX Saturn 电流计光学扫描仪 ScannerMAX Saturn 电流计光学扫描仪
  • 采用 3、5 和 10mm 的反射镜孔径
  • 具有单轴和双轴配置
  • 高性能扫描仪,适用于成像和投影应用
  • 为注重成本或空间的应用提供 ScannerMAX Compact 506 扫描仪
RAYLASE 检流计式光学扫描振镜 RAYLASE 检流计式光学扫描振镜
  • 10、14 和 15 毫米镜孔
  • 针对 1064nm 高功率激光应用的镀膜
  • 高速稳定的数字控制
  • 双轴配置
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束转向反射镜
  • ±50° 的光学扫描
  • 受保护的镀金或镀银反射镜选件
  • 紧凑的 45mm 直径外壳尺寸
  • 通过 USB、SPI 或模拟输入进行控制
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune 精细转向反射镜
  • 毫弧度(mrad)光束转向范围、分辨率为 µrad
  • 用于低至高功率激光器的金属或介质镀膜
  • 是激光摇摆应用的理想选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号