您选择的产品已被添加至购物车

熔融石英光学元件

定制
及批量生产

了解详情

λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片 λ/10 红外 (IR )熔融石英窗口片 新产品
  • Corning 7979 IR 级熔融石英基片
  • 宽透射范围:200 – 3500nm
  • λ/10透射波前畸变
  • 卓越的热稳定性
宽带偏振片 宽带偏振片
  • 大接收角
  • 卓越的传输对比度
  • 紧凑设计方便系统集成
超宽带线栅偏振片 超宽带线栅偏振片
  • 反射 S 偏振光
  • 传输 P 偏振光
  • UV 至 IR 波长范围内超卓的性能
ISP Optics 熔融石英窗口片 ISP Optics 熔融石英窗口片 Clearance
  • 卓越的热稳定性
  • 低自动荧光
  • IR 级熔融石英基片
ISP Optics 半球红外透镜 ISP Optics 半球红外透镜 Clearance
  • 高数值孔径
  • 是光纤和LED耦合的理想选择
  • 基底可选熔融石英、 Si、CaF2 或 ZnSe
紫外熔融石英平凸(PCX)透镜-无镀膜 紫外熔融石英平凸(PCX)透镜-无镀膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
熔融石英均匀化柱状导光管 熔融石英均匀化柱状导光管
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
UV熔融石英直角棱镜 UV熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于宽带应用
  • 备有镀铝膜版或增透涂层面
  • 尺寸介于5 - 50mm之间
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜
UV级熔融石英平凹透镜 UV级熔融石英平凹透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具有适用于光束扩束或投影应用的负焦距
  • 200 - 2200nm 的波长范围
  • 提供受欢迎的紫外线抗反射镀膜选件
UV熔融石英双凹(DCV)透镜 UV熔融石英双凹(DCV)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于光束扩展或光投影应用的负焦距
  • 波长范围为200 - 2200nm
  • 常用的紫外抗反射(UV-AR)镀膜版本可选
紫外熔融石英双凸透镜(DCX) 紫外熔融石英双凸透镜(DCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于成像应用的正焦距
  • 最小化像差,包括球差和慧差
  • 精密熔融石英基底
高精度UV熔融石英直角棱镜 高精度UV熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 光线偏转90°
  • 左旋性的图像
  • ±40弧秒角公差
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜
UV熔融石英角锥棱镜回射器 UV熔融石英角锥棱镜回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 入射光将会反射回去
  • UV透射良好
  • 可用于对准
  • 另外也备有额外的角锥棱镜回射器
UV熔融石英五棱镜 UV熔融石英五棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可将光路转折90°
  • 右旋性的图像
  • 用于定义直角的光学工具
  • 也可选择其它规格的五棱镜
柱状透镜 柱状透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将平行光聚焦成一条直线
  • 直径小至1毫米
激光级平凸(PCX)透镜 激光级平凸(PCX)透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 保证激光损伤阈值
  • 10-5 表面质量
  • λ/10 表面精度
熔融石英球透镜及半球透镜 熔融石英球透镜及半球透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 可选择球透镜或半球镜
熔融石英楔形棱镜 熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
  • 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
  • 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 紫外熔融石英窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 提供紫外、可见光和近红外增透镀膜型号
  • λ/10 透射波前畸变
  • 圆形和方形外形,尺寸范围从2mm至150mm
  •  或 λ/4 UV 熔融石英窗口片亦可供货
 超快薄型平凸 (PCX) 透镜 超快薄型平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 超薄中心厚度可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 特别适合超快和激光光学应用
  • UV 或 IR 级熔融石英基片
TECHSPEC® Thin Fused Silica Plano-Convex (PCX) Laser Lenses	薄熔融石英平凸 (PCX) 激光透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 超薄中心厚度
  • UV 或 IR 熔融石英基片
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
激光线凹面镜 激光线凹面镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于对焦激光光线
  • 在中央波长下反射率 >99.8%
  • 采用具备优异热稳定性的熔融石英基底
无镀膜凹面镜 无镀膜凹面镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 特别适合激光对焦应用
  • 高精度熔融石英镜坯
  • 提供各种定制镀膜选项
激光级宽带柱面透镜 激光级宽带柱面透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 在UV至IR范围内提供卓越性能
  • 采用熔融石英基底
  • 具有激光光学表面质量
TECHSPEC® Superpolished Substrates 超精密抛光的基片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 两个表面都经过超精密抛光,表面粗糙度 RMS 值 ≤1Å
  • 具有低散射表面,非常适用于 UV 或高功率激光应用
  • 采用具有抛光倒角和边缘的 UV 熔融石英基片
  • 采用内部制造,可实现从 6 至 76.2mm 的定制大小和形状,以及 <0.5Å 的表面粗糙度
λ/4 UV 熔融石英窗口片 λ/4 UV 熔融石英窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 提供适用于 UV、可见光和 NIR 的无镀膜选件或有 BBAR 镀膜的选件
  • 非常适用于成像应用
  • 标准直径从 5mm 至 200
  • 还提供λ/10 UV 熔融石英窗口片
1&lambda;熔融石英窗口片 1λ熔融石英窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 备有无镀膜窗口片及带宽增透膜窗口片
  • 非常适合用于高成本敏感度的宽带应用
  • 从 5mm 到 100mm  的圆形和方形尺寸
  • 另有 λ/4λ/10 UV 熔融石英窗口片可选 
刀刃拣选反射镜 刀刃拣选反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用紧凑的D形半圆设计
  • 具有45°倒角
  • 提供多种镀膜
&lambda;/20 UV熔融石英直角棱镜 λ/20 UV熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 具有λ/20的表面平整度
  • 采用UV熔融石英基片
  • 具有激光光学质量
&lambda;/10外表面反射镜 λ/10外表面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 采用精密熔融石英基片
  • 可选各种尺寸和镀膜
  • 热膨胀系数低
超快薄窗口片 超快薄窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度 1mm 可限制 GDD
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
  • 设计用于 370nm 到 2200nm 的波长
  • 镀膜 GDD ±30fs2
TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows 薄熔融石英激光窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 厚度为 1mm
  • UV 或 IR 熔融石英基片
  • 低损耗宽带 IBS 增透膜
λ/20 熔融石英直角棱镜 λ/20 熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
  • 是系统校准的理想选择
  • 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项
精密光学平晶 精密光学平晶
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 熔融石英和ZERODUR®基片
  • λ/10,λ/20表面平面度
  • 多种镀膜可供选择
紫外熔融石英非球面透镜 紫外熔融石英非球面透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 热膨胀系数低
  • 可选精密和高精密版本
  • 高数值孔径可使光通量最大化
单面光学平晶 单面光学平晶
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 直径从 ½ 英寸到 12 英寸不等
  • 产品表面平整度为 λ/ 20,76.2mm,或更大尺寸,产品包含校准证书
  • 提供标准反射镜金属镀膜:λ/10 和 λ/20 精密光学平晶
精密双面光学平晶 精密双面光学平晶
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • λ/10与 λ/20 表面平面度可选
  • 每个 λ/ 20平面度,76.2mm和更大的尺寸包含校准证书
  • 在接触式测量应用中有着较长的使用寿命
  • 提供单面光学平晶 选项
无镀膜激光窗口片基片 无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
布鲁斯特窗口片 布鲁斯特窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 减少 P 偏振光损失
  • 定位在 55.57°时呈现原形轮廓
  • 适合在激光腔内使用
&lambda;/20高功率激光窗口片 λ/20高功率激光窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 266nm,355nm,532nm和1064nm可选
  • 自发荧光低
  • 10 纳秒及 1064 纳米情况下,损坏阈值可高达 10 J/cm2
楔形窗口片 楔形窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 消除Etalon效应和谐振腔光学反馈
  • 拥有30弧分楔形未镀膜标准基片
  • 多种面向应用的基片可供选用
&lambda;/20前表面反射镜 λ/20前表面反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用精密抛光的熔融石英基片
  • 20-10表面质量
  • 热膨胀系数低
激光反射镜基片 激光反射镜基片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • λ/10 表面平整度及 10-5 表面质量
  • 高品质熔融石英基片
  • 具有圆形或矩形几何形状的英制尺寸
  • 另有 窗口片基底 可供选择
17547 未封装的屋脊型中空回射器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 是在同一个轴上重新引导光线的理想选择
  • 中空设计最大限度地减少了散射
  • 可取代光学组件中的实心屋脊或普罗棱镜
金属镀膜有柄反射镜 金属镀膜有柄反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 耐用的熔融石英结构热膨胀系数低
  • 镀膜选项有增强型铝膜、保护型金膜和保护型银膜
  • 另有 TECHSPEC® 激光宽带介质膜 有柄反射镜可供选择
有柄激光反射镜 有柄激光反射镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 标准激光波长下>99%的反射率
  • 10-5 的表面质量用于减少敏感激光应用中的散射
  • 另有 TECHSPEC 宽带介质膜 金属镀膜 版本的有柄反射镜
有柄反射镜 - 宽带介质膜 有柄反射镜 - 宽带介质膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 在宽波长范围内平均反射率>99%
  • 表面质量 20-10,0-45°入射角
  • 另有 TECHSPEC® 激光金属镀膜 版本可供选择
TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses λ/20 平凸透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • λ/20 表面精度
  • 可提供无镀膜或各种 Nd:YAG 激光镀膜选项
  • 包含干涉图和已测量几何公差结果的完整数据包
UV 熔融石英 PCX 柱透镜 UV 熔融石英 PCX 柱透镜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
  • 绝佳 UV 透射率
  • 热膨胀系数低
  • 精密设计
超快色散补偿棱镜 超快色散补偿棱镜
  • 以布鲁斯特角进行抛光以最大程度减少反射率损失
  • 使用内腔设计以实现色散补偿
  • 使用外腔设计以改善脉冲特质
UV 金属线栅偏振片 UV 金属线栅偏振片
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm 高正色散超快反射镜
  • 5° AOI 下的正 GDD 为 500 fs2 at 5° AOI
  • >99.9% 最小反射(P 偏振)
  • 宽带中红外镀膜设计,覆盖2800–3600nm
  • 中红外锁模激光器的理想选择
2μm 高色散宽带超快反射镜 2μm 高色散宽带超快反射镜
  • 2000 - 2200nm 之间的反射率 >99.9%
  • 5° AOI下的GDD 为 -1000fs2
  • 适用于 <100fs 的钬和铥激光器脉冲压缩
  • 宽带超快啁啾镀膜

柱面微透镜阵列 柱面微透镜阵列
  • 生成非高斯线光斑
  • 适用于光均匀化
  • 在 193nm 至 2.5μm 波长范围内性能卓越
微透镜阵列 微透镜阵列
  • 方形透镜和蝇眼配置
  • 精密熔融石英基片
线性微透镜阵列 线性微透镜阵列
  • 熔融石英和硅基底
  • 1x4 和 1x8 透镜阵列配置
  • 是光纤耦合和准直的理想选择
Wide Angle Diffusers 广角扩散片
  • 提供 25 和 125° 扩散角
  • 透过率大于 90%
  • 对眼睛无害的且无 0 级衍射、不会形成热点(ROE)
Best Form Spherical Lenses 最佳形态的球面透镜
  • 精确对焦和小光斑尺寸的非对称设计
  • 表面质量为10-5的无镀层熔融石英基底
  • 高功率激光应用的理想选择
光纤激光碎片防护罩 光纤激光碎片防护罩
  • 尺寸从50mm到134mm
  • 专门为 1064nm 光纤和 Nd:YAG 激光而设计
  • 光学系统的保护罩
第一表面 UV 带通滤光片 第一表面 UV 带通滤光片 Clearance
  • 中心波长为 193nm 起
  • 带保护性外涂层的第一表面带通镀膜
  • UV 熔融石英基片
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号