您选择的产品已被添加至购物车

Teledyne FLIR 相机

定制
及批量生产

了解详情

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X Stereo Vision Cameras 新产品
  • High Accuracy Depth Sensing
  • Low Latency and Wide Baseline Distance for Real-Time Applications
  • IP67 Industrial Rated
  • Onboard Processing
  • Comprehensive SDK Available
  • Only Supported on Linux
FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front FLIR Forge 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
  • 500 万像素分辨率,帧率至高 122FPS
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 紧凑 ((23 x 44 x 74mm)、轻巧和坚固耐用的全金属设计
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1板级相机
  • USB3 Vision和GenICam兼容
  • 超紧凑型,29 x 29 x 10毫米,板级相机
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 全封装版本 可供选择

FLIR Oryx® 10GigE 相机 FLIR Oryx® 10GigE 相机
  • 10GBASE-T(10GigE)以太网接口
  • 320万至1230万像素
  • 支持4K60、12位系统集成
  • 60mm x 60mm x 64mm 设计
FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机 FLIR Blackfly® S PoE GigE 相机
  • PoE(以太网供电)
  • 符合 GigE Vision 与 GenICam 标准
  • 尺寸仅29 x 29 x 30mm
  • 广泛的 API 库和内置的 Spinnaker SDK
FLIR Blackfly® S USB3.1相机 FLIR Blackfly® S USB3.1相机
最畅销产品
  • 体积小巧
  • 采用USB 3.0连接,因此图像传输速率更高
  • 采用USB3视觉,符合GenICam
Point Grey Chameleon®3 USB 3.0 相机 Point Grey Chameleon®3 USB 3.0 相机
最畅销产品
  • USB 3.0 连接
  • 重量轻盈
  • 设计紧凑
Point Grey Blackfly® USB 3.0相机 Point Grey Blackfly® USB 3.0相机
  • 超紧凑的设计
  • USB3.0连接,以提高图像传输速度
  • 包括图像采集软件和SDK
Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机 Point Grey Grasshopper®3高性能USB 3.0相机
最畅销产品
  • 备有高分辨率、高灵敏度传感器
  • 高帧速率由USB 3.0接口驱动
  • 包含图像采集软件和SDK
Point Grey Blackfly® PoE GigE相机 Point Grey Blackfly® PoE GigE相机
最畅销产品
  • 体积小巧
  • 以太网供电 (PoE),提供最大灵活性
  • 包含影像采集软件和SDK
Point Grey Flea®3 USB 3.0相机 Point Grey Flea®3 USB 3.0相机
  • 体积小巧,尺寸为29 x 29 x 30mm
  • 捕捉图像,最大帧频为150fps
  • 图像获取软件和¼-20三脚架适配器被包含
  • 另备有GigE型号可供选择
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号