您选择的产品已被添加至购物车

Dolan-Jenner

定制
及批量生产

了解详情

Dolan-Jenner DC-950H 光纤直流调节照明器 Dolan-Jenner DC-950H 光纤直流调节照明器
  • 直流稳压电源小于 0.5%
  • 低输出功率波纹小于0.4%
  • 0-5V直流模拟的远程强度控制
  • 灯泡寿命 200 ~ 10000 小时
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters Dolan-Jenner光纤适配器
最畅销产品
Mi-152 Fiber Optic Illuminator Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 及 Mi-157 光纤照明器
  • 通过调整旋钮控制强度
  • 低噪声 (25dB)
  • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)
Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器 Dolan-Jenner Mi-LED光纤LED照明器
最畅销产品
  • 10–100%的固态可变强度
  • 40,000小时的LED工作寿命
  • 备有光圈选项
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号