您选择的产品已被添加至购物车

畸变测试目标板

定制
及批量生产

了解详情

同心方形测试片 同心方形测试片
  • 可用于标定测试软件
  • 附带NIST精度可追踪查询
  • 正方形从1mm到50mm
棋盘格校准目标板 棋盘格校准目标板
  • 尺寸稳定的玻璃基片上的铬图案
  • 经优化适用于成像系统的反射照明校准
  • 从 20mm 起的各种尺寸适用于较大和较小视场
漫反射栅格畸变测试板 漫反射栅格畸变测试板
  • 模仿陶瓷测试板的漫反射表面
  • 基底上有铬图案
  • 无论轴上还是离轴照明均无眩光
  • 非常适合前照明测量
固定频率栅格畸变测试卡 固定频率栅格畸变测试卡
  • 可选新尺寸
  • 可计算成像系统的畸变
  • 本产品的精度通过NIST认证
线格板 线格板
  • 测试校正视觉系统的畸变
  • 校正显微镜载物台的透视错误
  • 测量物理视场
USAF 1951以及圆点栅格图板 USAF 1951以及圆点栅格图板
  • USAF 1951 0到 3 号图案规格(14 lp/mm)
  • 在2mm中心处为固定频率
  • 尺寸规格为2”x 2.75”

畸变测试目标板用于测量成像系统内的图像畸变程度,适用于各种成像应用。畸变测试目标板是插入成像或光学系统进行测量、分析或校准的光学工具。畸变测试目标板通过成像镜头观察目标,以确定镜头内部固有的畸变误差。畸变测试目标板的特点是选择精确的形状、线或点,成像系统将其聚焦,以确定系统的精度。

Edmund Optics 提供各种图案的畸变测试目标板,适合多种图像测量需求。畸变测试目标板具有功能更强、使用寿命更长的优点,可对成像系统进行重复测量,从而在多次使用中保持精度。许多畸变测试目标板都有乳白或铬合金可供选择,以满足不同的兼容性需求。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号