您选择的产品已被添加至购物车

探测器

定制
及批量生产

了解详情

Free-Space Photodetector Module 自由空间光电探测器模块 新产品
  • 紧凑的设计,便于系统集成
  • 波长范围为200-1700nm的硅或铟镓砷光电探测器
  • 有偏置或放大模型可供选择
NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器 NIREOS SPIDER 高动态范围 VIS-SWIR 光电探测器
  • 双色 Si-InGaAs 芯片,波长范围 320 - 1700nm
  • 嵌入式 24 位模数转换器
  • 一个数字信号USB 接口和两个模拟信号 BNC 接口
硅光电二极管 硅光电二极管
  • UV 增强型、蓝光增强型以及正常响应型可选
  • 有效区大小从 <1 至 100mm2
  • 提供提供 C 接口和 S 接口安装解决方案
铟镓砷光电二极管(InGaAs ) 铟镓砷光电二极管(InGaAs )
深紫外光电二极管 深紫外光电二极管
  • 绝佳UV灵敏度
  • 高分流电阻
  • 低电容
象限式光电二极管 象限式光电二极管
  • 在时间和温度变化下仍保持高稳定性
  • 极佳的分辨率、极高的准确性和极低的暗电流
  • 两个或四个有效象限
分段 InGaAs 光电二极管 分段 InGaAs 光电二极管
USB 数据采集器和数据控制系统 USB 数据采集器和数据控制系统
  • 强大的软件包
  • 即插即用操作
  • 兼容LabVIEW™
光纤耦合光学接收模块 光纤耦合光学接收模块 Clearance
  • 高灵敏度和过载功率,广泛的动态范围
  • 设计用于3MHz和120MHz的带宽、1310 – 1550nm的波长范围
  • 非常适合用于生物医学、工业和电信光学传感器系统
1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机 1500 - 1600nm NIR CCD USB 2.0相机
最畅销产品
  • 荧光体涂层CCD阵列
  • 光谱峰值为1512nm和1540nm
  • 包含相机、电缆和易于使用的软件

在许多光学或光谱学应用中,探测器用于测量光源的照度。探测器由光电二极管或光电检测器阵列组成,在光子碰撞激发时会传输电流。通过检测器可以测量重要的光特性,而这些特性无法通过其他方式方便地获取。此外,还可选择具有连接放大器功能的光电二极管,以实现更简便、更精确的测量能力。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号