- 提供多种形状和尺寸
- 增强型铝镀膜、保护型金镀膜和保护型银镀膜可实现 450-10000
- 如有定制尺寸需求,请联系我们
- 尺寸介于直径½英寸至14英寸不等
- 每个直径75mm或更大的λ/20平晶都带有校准证书
- 具有标准金属反射镜镀膜:λ/10反射镜及λ/20反射镜
- 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
- 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
- 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计
- 激光损伤阈值 >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz
- 专门设计用于钬和铥激光源
- λ/7 表面精度
- 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
- 包括 50Å and 100Å在内的各种表面粗糙度;
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
- 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
- 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
- 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和银膜反射镜
- 设计具有高反射率以实现超快波束转向
- 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
- 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
- λ/10 表面平整度及 10-5 表面质量
- 高品质熔融石英基片
- 具有圆形或矩形几何形状的英制尺寸
- 另有 窗口片基底 可供选择
- 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
- 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
- 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
- 超快啁啾镀膜
- 5° AOI下负 GDD 为 -200 fs2
- 950 - 1120nm 下的反射率 >99.8% (P 偏振)
- 设计用于 Yb:doped 光纤激光器的脉冲压缩
- 宽带超快啁啾镀膜
- 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
- 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
- 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
- 超快啁啾镀膜
- 在 Nd:YAG 谐波频率下的反射率 >99.2%
- 较高的激光损伤阈值规格
- 表面质量 10-5 可降低在敏感激光应用中的散射
- 另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片 和 TECHSPEC® Yb:YAG 激光谱线反射镜
- 在 Yb:YAG 谐波频率下的反射率 >99.8%
- 可保证的高激光损伤阈值
- 表面质量 10-5 可降低在激光应用中的散射
- 另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片 和 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜
- 600 - 1000nm 之间的反射率大于 99%
- 群延迟色散低 (0 ±20fs2)
- 非常适用于 Ti:Sapphire 激光
- 提供标准英制尺寸
- 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜 可供选择
- 是聚焦Ti:sapphire和Yb:doped激光脉冲的理想选择
- 在 600 – 1000nm 或 800 – 1150nm 之间反射率 >99%
- 0 ±20fs2的低群延迟色散
- 有效焦距范围是 25 到 500mm
- 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜激光反射镜 可供选择
- 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
- 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
- 采用 UV 熔融石英基片
- 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
- 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
- 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
- 提供直径达 200mm 的定制选项
- 经过优化,可用于 350-800nm (500nm) 或 700-1600nm (1000nm)
- 提供标准尺寸 12.7 x 12.7、25 x 25 和 30 x 30mm
- 槽间距公差小于 0.05%
- 提供定制尺寸
- 用于 532nm 和 1064nm 的电介质激光线镀膜
- 是准直或聚焦 Nd:YAG 激光的理想选择
- 在 Nd:YAG 设计波长下反射率 >99.5%
- 另有金属镀膜的离轴抛物面反射镜可选
- 用于 Ti:sapphire 和 Yb:doped 激光器的超快增强型银膜
- 在 600-1050nm 处的低群延迟色散为 0±20fs2
- <50Å RMS 表面粗糙度,以最大程度地减少散射
- Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
- 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
- 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
- Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
- 工程化的高吸收性熔融石英基底
- 可见光谱中的光密度 > 7.0
- >98% 的可见光反射率且无残余透射率
- 损伤阈值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
- 设计用于 0 - 45° AOI的所有偏振状态
- 在设计波长下的反射率>99%
- 10-5 的表面质量适用于敏感激光应用
- 532/1064Nm 、635-670/1064nm 或 800/1030nm 波长波段
- 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜 可选
- 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
- 是系统校准的理想选择
- 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项
- 920nm波段处有>99.8%的绝对反射率。
- 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
- 1310nm 处反射率 >99.8%
- 1295 - 1325nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号