您选择的产品已被添加至购物车

网购节 照明!

定制
及批量生产

了解详情

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights ADVANCED ILLUMINATION LED背光照明器
  • 提供强烈、均匀的照明
  • 低厚度设计
  • 提供多种有效面积选择
远心背光光源 远心背光光源
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可以发出光学平行光线,提高边缘对比度
  • 具有优异的光线平行性能,是远心镜头的理想之选
  • 易于结合 8mm 同轴 LED 或 ¼” (0.312”) 光纤光导使用
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	高级照明超密封可冲洗背光灯
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达15,000 勒克斯的强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
CCS LED 点光源照明器 CCS LED 点光源照明器
  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径
Ring Light Filter Thread Adapters 环形灯滤光片螺纹适配器
  • LED环形灯兼容
  • 提供通用滤光片螺纹尺寸
  • 允许进行简单方便的LED环形灯集成
SCHOTT VisiLED UV 环形灯 SCHOTT VisiLED UV 环形灯
  • 在明视野和 UV 照明之间切换
  • UV 照度高达 160 W/m2
  • 主动控制 LED 温度
  • 五段模式(全段、半段、四分之一圈、双段、四段)
SugarCUBE™LED照明器 SugarCUBE™LED照明器
  • 直接替换150W 卤素照明器
  • 与卤素光源相比节电50%
  • 使用寿命达到6万小时以上
  • 光导纤维共同使用
ADVANCED ILLUMINATION扩展工作距离LED环形灯 ADVANCED ILLUMINATION扩展工作距离LED环形灯
  • 3 - 9" 工作距离
  • 提供2"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择
SCHOTT EasyLED 系列照明器 SCHOTT EasyLED 系列照明器 新产品
  • 用于照明的环形灯、背光灯及聚光灯
  • 已集成控制器,可调整强度
  • 专为轻松集成到显微镜系统中而设计
高级照明 MicroBrite 亮场环形灯 高级照明 MicroBrite 亮场环形灯
  • 可达 41,000 勒克斯的高强度输出
  • 工作距离为 2”-10”(取决于尺寸)
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
CCS 高分辨率同轴光源 CCS 高分辨率同轴光源
  • 独特的设计防止了鬼影图像
  • 有红、白、蓝三种颜色可选
  • 是高分辨率相机的理想选择
Mi-152 Fiber Optic Illuminator Dolan-Jenner Fiber-Lite Mi-152 及 Mi-157 光纤照明器
  • 通过调整旋钮控制强度
  • 低噪声 (25dB)
  • 灯泡寿命为1000至10,000个小时(取决于灯泡亮度)
可聚焦的光纤线形照明 可聚焦的光纤线形照明 Clearance
  • Fixed Focus and Adjustable Focus Lens Options
  • Rugged Housing
  • Low Profile Design Available
LED散热器和电源 LED散热器和电源
  • 高强度LED灯配件
  • DC电流控制器调节LED强度
  • 推荐使用LEDE散热器
ADVANCED ILLUMINATION标准工作距离LED环形灯 ADVANCED ILLUMINATION标准工作距离LED环形灯
  • 4"工作距离
  • 提供1.7"的覆盖范围
  • 可变强度和选通选择
ADVANCED ILLUMINATION LED射灯 ADVANCED ILLUMINATION LED射灯
  • 机器视觉照明的理想选择
  • 在100mm工作距离时提供43mm覆盖范围
  • 5万小时产品使用寿命
ADVANCED ILLUMINATION LED图案投影仪 ADVANCED ILLUMINATION LED图案投影仪
  • 有多个波长选项可供选择
  • 装备C-接口成像镜头以控制照明几何
  • 非常适用于三维重构和映像
ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯 ADVANCED ILLUMINATION 光纤替换LED射灯
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • 5万小时使用寿命
  • 低耗电量
ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 背光 ADVANCED ILLUMINATION EuroBrite™ 背光
  • 菊花链多达四个100x150mm单位
  • 无需散热器
  • 可选颜色有白色,红色和蓝色
可调LED环形灯 可调LED环形灯
  • 易于调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 可集成偏振片附件,消除眩光
Advanced Illumination 侧亮准直LED背光源 Advanced Illumination 侧亮准直LED背光源 新产品 Clearance
  • 用于显示轮廓应用的准直光源
  • 均匀照明和低热输出
  • 适合与 远心镜头配合使用的低衍射角
Advanced Illumination MicroBrite  点光源 Advanced Illumination MicroBrite 点光源
  • 兼容于 8mm 或 1/4" (0.312") 光纤照明接口
  • IP65 等级 - 提供防尘防水的保护效果
  • 使用寿命达 50,000 小时
ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源 ADVANCED ILLUMINATION 高强度同轴LED点光源
最畅销产品
SugarCUBE™ 超级 LED 照明器 SugarCUBE™ 超级 LED 照明器
最畅销产品
  • 超高强度白色 LED 光纤照明器
  • 直接替换 150W 卤素照明器
  • 使用寿命达到 60,000 小时以上
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高强度条形灯
  • 可达 73,000 勒克斯的高强度输出
  • 紧凑的外壳,具有 T 型槽安装接口
  • 用于各种波长
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555)
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights 高级照明 MicroBrite 高强度侧光式背光灯
  • 高强度机器视觉照明灯
  • 边缘均匀的低热照明
  • 纤薄紧凑的外形
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights 高级照明 MicroBrite 紧凑型方形射灯
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights 高级照明 MicroBrite 高强度方形射灯
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights 高级照明高强度图案投影射灯
  • 可达 2,000 勒克斯的强度输出
  • 包括散热器以实现热管理
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
  • 包括各种分划板图案
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	高级照明超密封可冲洗灯条
  • 已通过 IP69K 认证,可用于极端冲洗环境
  • 专有外壳可防止腐蚀和过热
  • 可达 70,200 勒克斯的高强度输出
  • 建议使用光学手动强度调整设备(#86-887#89-555
CCS Low-Angle LED Ring Lights	CCS 低角度 LED 环形灯
  • 30° 低LED安装角
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于暗场照明
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights ADVANCED ILLUMINATION 以太网控制的高强度同轴LED点光源
  • 可通过以太网 GUI 或 Web 浏览器进行控制
  • 可兼容 8mm 或 1/4 英寸(0.312英寸)光纤照明端口
  • 高效热管理可延长 LED 使用寿命
  • 可兼容 TECHSPEC® 远心背光光源远心镜头
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase 结构化 LED 光源投影仪
  • 无散斑精度高
  • 种类齐全的标准灯罩
  • 有白色、蓝色、红色和红外光源可供选择
Fiber Coupled LEDs	光纤耦合 LED
  • 中心波长为 375-1050nm
  • 集成散热器以实现热管理
  • 连续、TTL或模拟调制操作
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号