您选择的产品已被添加至购物车

硫属化合物

定制
及批量生产

了解详情

LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜 LightPath® 中波与长波红外 (IR) 非球面透镜
  • 波长范围1.8 - 12μm
  • 可选各种膜层
  • 封装与未封装版可选
Lightpath® 热成像配件 Lightpath® 热成像配件
  • 精密的模塑硫系玻璃透镜
  • 适用于热成像相机的紧凑设计
  • 焦距介于 2.7 至 24mm 之间
ISP Optics AMTIR-1 窗口片 ISP Optics AMTIR-1 窗口片
  • 透射率为 750nm - 14μm
  • 对酸具有出色的化学耐受性
  • 低折射率
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号