您选择的产品已被添加至购物车

CCS

定制
及批量生产

了解详情

CCS Low-Angle LED Ring Lights	CCS 低角度 LED 环形灯
  • 30° 低LED安装角
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于暗场照明
CCS 平顶灯 CCS 平顶灯
  • 薄、紧凑、轻巧的外壳
  • 有多种LED颜色可供选择
  • 广泛的尺寸范围,包括方形和长方形的形状
CCS High-Angle LED Ring Lights	CCS 高角度 LED 环形灯
  • 高角度的直接照明可实现均匀的强度
  • 专为长期使用的恒定输出功率而设计
  • 非常适用于亮场照明
CCS 低角度方形 LED 照明器 CCS 低角度方形 LED 照明器
  • 比环形光源更适合检测矩形和方形物体
  • 从四个方向进行低角度照明
  • 是食品包装检测和PCB检测的理想选择
CCS 高分辨率同轴光源 CCS 高分辨率同轴光源
  • 独特的设计防止了鬼影图像
  • 有红、白、蓝三种颜色可选
  • 是高分辨率相机的理想选择
CCS 红外(IR)条形光源 CCS 红外(IR)条形光源
  • 850nm 或 940nm 波长选项
  • 紧凑型轻巧外壳
  • 可提供单条和 4 条配置
CCS 同轴线型平面光源 CCS 同轴线型平面光源
  • 可检测反射表面上的缺陷
  • 可通过导光扩散板投影线条图案
  • 可选多种波长和工作距离
CCS LED 点光源照明器 CCS LED 点光源照明器
  • 是校准和测量应用的理想选择
  • 可选 L 型和圆柱型外壳
  • 可提供 8mm 或 12mm 出光口径
CCS SWIR In-Line Spot Lights CCS SWIR In-Line 点光源 新产品
  • 提供常见的SWIR波长范围:1050至1650nm
  • 高出射强度和高均匀性
  • 搭配远心镜头的理想之选
CCS 高强度环形光源 CCS 高强度环形光源
  • 均匀的高强度漫射光源
  • 可切换的红色、绿色、蓝色、白色通道输出
  • 用于文本识别(OCR)和彩色检查的照明
CCS LED 照明电源 CCS LED 照明电源
  • 24V 输出
  • 100-240V交流电通用输入
  • 可选模拟和数字版本
  • 频闪照明模式和外部触发输入(仅限数字版)
CCS LED 环形灯 CCS LED 环形灯
  • 可选直接照明和漫射照明两种型号
  • 可用作高角度和低角度照明
  • 漫射照明型号既可用于高角度照明,也可用于低角度照明
CCS LED 背光灯和圆顶灯 CCS LED 背光灯和圆顶灯
  • 采用高密度封装的贴片式LED,亮度高
  • 适用于高速检测应用
  • 可选多种尺寸和颜色
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号