您选择的产品已被添加至购物车

相机配件

定制
及批量生产

了解详情

Filter
USB3 Cable Type A to Micro B 用于机器视觉相机的 USB 数据线
  • 提供 USB 2.0、3.0 和 3.1 选项
  • 提供 USB Type-A 转 Type-B、Micro-B、Mini-B 或 Type-C 接口选项
  • 提供 2-20m 线长选项

Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt 机器视觉相机旋转支架
  • 可提供 90° 或 180° 倾斜角的 ¼"-20 相机支架
  • 可 360°旋转并带有 10°刻度标记
  • 兼容常用的 相机
用于粗接杆的环形接口 用于粗接杆的环形接口
  • 可接直径为1-½", ¾" 和 ½" 的接杆
  • 带¼-20锁止螺孔
调整架台 调整架台
  • 备有标准和豪华版本可供选择
  • ¼-20支架
  • 与我们最受欢迎的调整架兼容
万向支架 万向支架
  • 标准,滚珠轴承和铰接臂三种型号
  • 安装适配器单独出售
  • 九种万向支架和安装座的组合
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts 底台和底座
拖架以及齿轮调整设备 拖架以及齿轮调整设备
¾"不锈钢接杆 ¾"不锈钢接杆
  • Posts for Integration into Imaging Systems
  • Vertical Posts Thread to Bases and Platforms
  • Horizontal Arms Thread to Posts and Microscope Head Mounts
  • Rack and Pinion Focusing Mounts, and Accessories also Available
Firewire 相机配件 Firewire 相机配件 Clearance
  • FireWire.a and FireWire.b Cables
  • FireWire.a and FireWire.b PCI Cards
千兆以太网 (GigE) 配件 千兆以太网 (GigE) 配件
  • GigE 电缆长度可达 20m
  • 采集卡可用于 PCI 和 PCI-E
#58-678: 15V Universal Power Supply 电源和连接线
  • 用于美国、英国、欧洲和澳大利亚标准插座的可互换 4 刀片套件
  • 5、12 或 15 伏电源选项
  • 只有 5V 选项包括 6 英尺长的电线
视频电缆 视频电缆
  • BNC and S-Video Options
  • Multiple Cable Lengths Available
2轴调整相机组装件 2轴调整相机组装件 Clearance
机械关节臂组装系统 机械关节臂组装系统
  • 以独特的方向安装和设置
  • 混合搭配实现定制安装组合
  • 可锁定的角度定位
消色差透镜样机系统 消色差透镜样机系统
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于样品试制和新品开发
  • 可方便的达到要求的倍率和f/#
  • 可通过螺旋筒与C接口的CCD相机使用
定焦镜头用C接口隔圈成套设备 定焦镜头用C接口隔圈成套设备
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • Decrease FOV and Reduce Working Distances
  • Multiple Spacer Lengths Included
  • Compatible with C-Mount FFL Lenses
C 接口螺旋镜筒 C 接口螺旋镜筒
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 与直径 12.5mm、15mm 和 25mm 的光学元件兼容
  • 内外 C 接口螺纹
  • 提供线性行程而不旋转光学元件
WATEC 单色相机 WATEC 单色相机
  • 1 /3”, ½" CCD
  • 电子快门
  • 自动光圈 ,黑白补偿
  • 微缩尺寸
  • 含C接口以及适配器
  • 含电源

相机配件用于提供附加功能,或作为可供选择的大量成像相机的替代选项,包括一系列产品,如电缆、电源或笔记本电脑采集卡,这些产品对使用某些相机或在某些环境中使用至关重要。安装配件用于将成像组件安装到各种应用中,包括用于将组件安装到稳定表面的接杆、平台或吊杆支架等多种产品。S-Mount、C-Mount 和 T-Mount 组件用于将各种光学元件集成到成像系统中,这些光学机械组件设计用于将光学镜头、光学滤光片或显微镜物镜安装到成像系统中。Edmund Optics 提供各种配件和组件,是为任何应用或环境创建成像系统的理想之选。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号