- 简单透镜、消色差透镜、滤光片或分划板适用的安装座
- 其设计可与任何 C、S 或 T 接口组件兼容
- 安装座包含的挡圈可固定光学元件
- 采用 Acktar Hexa-Black™ 光吸收技术
- 可减少成像系统中的杂散光和噪声
- 在掠射角的镜面反射率接近零
- 杂散光抑制比高达 8 x 10-7
• 适用于 C、S 和 T 接口外螺纹
• 提供各种厚度以保持精确的间距
• 提供隔圈环套件
- 将偏振片集成到 C、S 或 T 接口系统中
- 偏振片最多可在固定器内旋转 90°
- 设计用于固定直径 12.5、20、25 或 50mm 的偏振片
- 可用于安装 12.5 和 25mm 方形偏振片的适配器
- 适合 C、S、和 T 接口系统的可变光圈
- 内外螺纹在相对的两端,便于集成
- 通过旋转环或杠杆进行调整,实现精确控制
- C 接口、S 接口、SM 1 和 SM05 螺纹
- 扁平式设计可最大程度地减少系统入侵
- 用于 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纤连接器
- 本款固定器可安装矩形光学组件或圆形光学组件
- 完整的固定器包含一个外壳和一个光学件固定座
- 提供M6或¼-20螺孔,以进行接杆安装
- 适用于立方体和平板分光镜、滤光片和反光镜的 C、S 和 T 接口解决方案
- 提供 90° 安装基座
- 适合英制或公制系统的 ¼ -20 和 M6 螺孔安装螺纹
- C 和 T 接口组件特别适合系统和原型设计
- 允许集成到套管和台式系统
- 请注意: 包装方式可能有改变
- 允许接杆安装 C、S 和 T 接口套管系统组件
- ¼-20 或 M6 螺孔安装选项
- 黑色阳极氧化铝结构
- 集成显微镜物镜以创建数字显微镜系统
- 采用 C接口、T 接口或ID1 (SM1) 外螺纹和物镜内螺纹
- 黑色阳极氧化铝结构
- Adapt Light Guides to Optical Components
- C-Mount and T-Mount Versions Available
- Articulating Arm Package Available
- 提供 C 和 S 接口螺纹以便轻松集成
- 扁平式设计,可最大程度地减少系统入侵
- 可兼容普通激光二极管或光电二极管
- Integrate Objective with C-Mount Camera or DIN Eyepiece
- Compatible with DIN Standard Objectives
- Objective and Eyepiece Not Included
- 创建模块化显微镜系统的C接口套管系统的兼容性
- 四个物镜位置
- 可兼容三丰(Mitutoyo) 和 尼康(Nikon) 物镜
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号